目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
KBZ-5D
CKD
停產商品
電動缸 KBZ
滑块型
KBZ-5D
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/discontinued_models/kbz_series/slider_type/kbz_5d/kbz_5d_st_m_asmtab.prj},{NB=KBZ-5D-ST-M06N-05(0)},{MODEL=KBZ-5D},{MS=D : 50W, AC servo motor (resolver)},{MM=ST : Straight},{DS=S : Rolled ball screw (class 7 equivalent); outside diameter: 8 mm},{MSD=T : Straight axis / Motor facing up},{TS=M : Medium slider},{LEAD=06},{BRAKE=N},{STROKE=05},{AO=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info},{PPATH=parts/kbz_5d_st_m_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2023年9月29日. Please do not use for new projects.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
KBX-T5D
CKD
13.07.2023
1
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
MS
馬達尺寸
ⁿ/ₐ
MM
馬達安裝方法
ⁿ/ₐ
TS
シリンダ形状
ⁿ/ₐ
L
全長
[mm]
LC
附馬達護蓋全長
[mm]
LL
無馬達長度
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
P
安裝孔數量
ⁿ/ₐ
N
安裝孔間隔數
ⁿ/ₐ
WEIGHT
重量
[kg]
KBZ-5D-ST-M06N-05
KBZ-5D
D:50W
ST:直型
M:滑塊
293.3
-
206
151
141.6
4
1
1.4
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D