K50B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.50
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_50/un_finished_sprocket_steel/b_type/k50b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_K50B22D18D17_BB1_ (70 H 7 45 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=K50B},{NOT=22},{NOTX=22.000},{DP=111.55},{DO=120},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=70.0},{BDMAX=70.0},{SD1=18.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=45.0},{BLMAX=45.0},{AA=0},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=17.0},{SDMIN=17.0},{SDMIN1=18.000},{SDMIN2=19.000},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_K50B10D12D11_BB1
K50B
10
51.37
58
41.21
41.21
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B11D14D13_BB1
K50B
11
56.35
64
46.19
45.62
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B12D14D13_BB1
K50B
12
61.34
69
51.18
51.18
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B13D14D13_BB1
K50B
13
66.34
74
56.18
55.70
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B14D14D13_BB1
K50B
14
71.34
79
61.18
61.18
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B15D14D13_BB1
K50B
15
76.35
84
66.19
65.77
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B16D16D15_BB1
K50B
16
81.37
89
71.21
71.21
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B17D16D15_BB1
K50B
17
86.39
94
76.23
75.86
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B18D16D15_BB1
K50B
18
91.42
100
81.26
81.26
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B19D16D15_BB1
K50B
19
96.45
105
86.29
85.96
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B20D16D15_BB1
K50B
20
101.48
110
91.32
91.32
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B21D16D15_BB1
K50B
21
106.51
115
96.35
96.05
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B22D18D17_BB1
K50B
22
111.55
120
101.39
101.39
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B23D18D17_BB1
K50B
23
116.58
125
106.42
106.15
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B24D18D17_BB1
K50B
24
121.62
130
111.46
111.46
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B25D18D17_BB1
K50B
25
122.66
135
112.50
112.26
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B26D18D17_BB1
K50B
26
131.70
140
121.54
121.54
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B27D18D17_BB1
K50B
27
136.74
145
126.58
126.35
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B28D18D17_BB1
K50B
28
141.79
150
131.63
131.63
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B29D18D17_BB1
K50B
29
146.83
155
136.67
136.45
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B30D18D17_BB1
K50B
30
151.87
161
141.71
141.71
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B31D18D17_BB1
K50B
31
156.92
166
146.76
146.56
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B32D18D17_BB1
K50B
32
161.96
171
151.80
151.80
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B33D18D17_BB1
K50B
33
167.01
176
156.85
156.66
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_K50B34D18D17_BB1
K50B
34
172.05
181
161.89
161.89
8.7
高频淬火
C : 切削规格
0/+18
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D