Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K1921 - Locating bushes for ball lifting pins stainless steel, flat
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Transport technology
Ring bolts and hoist rings
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/transporttechnik/ringschrauben_lastbuegel/07781_1.prj},{NB=K1921.11050},{BESTKIPP=K1921.11050},{FORM=A},{D1=10},{D2=M20},{D3=28},{D4=12.2},{D5=5.1},{D6=20},{L1=50},{L2=60},{L3=54},{L4=-},{X=1.5},{ANZDM=100.0},{GEW=0.0961},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=4059245702695},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=20.0},{XA=0.0},{ST=2.5},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
[mm]
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D1
diameter
[mm]
D2
Thread/diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
D4
diameter
[mm]
D5
diameter
[mm]
D6
diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
X
Distance
[mm]
ANZDM
Tightening
[Nm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1921.10810
K1921.10810
A
8
M16X1,5
24
9.8
3.1
16
10
25
20
-
1.5
75.0
0.0323
Yes
73181520
4059245702626
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1921.10815
K1921.10815
A
8
M16X1,5
24
9.8
3.1
16
15
25
20
-
1.5
75.0
0.0314
Yes
73181520
4059245702633
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1921.10825
K1921.10825
A
8
M16
24
9.8
3.1
16
25
35
30
-
1.5
75.0
0.0405
Yes
73181520
4059245702640
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1921.10835
K1921.10835
A
8
M16
24
9.8
3.1
16
35
45
40
-
1.5
75.0
0.0500
Yes
73181520
4059245702657
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1921.11015
K1921.11015
A
10
M20X1,5
28
12.2
5.1
20
15
30
24
-
1.5
100.0
0.0553
Yes
73181520
4059245702664
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1921.11025
K1921.11025
A
10
M20X1,5
28
12.2
5.1
20
25
35
29
-
1.5
100.0
0.0647
Yes
73181520
4059245702671
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1921.11035
K1921.11035
A
10
M20
28
12.2
5.1
20
35
45
39
-
1.5
100.0
0.0738
Yes
73181520
4059245702688
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1921.11050
K1921.11050
A
10
M20
28
12.2
5.1
20
50
60
54
-
1.5
100.0
0.0961
Yes
73181520
4059245702695
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1921.11215
K1921.11215
A
12
M24X1,5
32
14.7
5.1
22
15
32
26
-
1.5
150.0
0.0824
Yes
73181520
4059245702701
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1921.11225
K1921.11225
A
12
M24X1,5
32
14.7
5.1
22
25
40
34
-
1.5
150.0
0.1018
Yes
73181520
4059245702718
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1921.11235
K1921.11235
B
12
M24
32
14.7
5.1
22
35
50
44
3,8
1.5
150.0
0.1111
Yes
73181520
4059245702725
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1921.11250
K1921.11250
B
12
M24
32
14.7
5.1
22
50
65
59
18,8
1.5
150.0
0.1326
Yes
73181520
4059245702732
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1921.11625
K1921.11625
A
16
M30X2
39
19.2
5.1
30
25
45
39
-
1.5
200.0
0.1596
Yes
73181520
4059245702749
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1921.11650
K1921.11650
B
16
M30
39
19.2
5.1
30
50
65
59
6
1.5
200.0
0.2030
Yes
73181520
4059245702756
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1921.11675
K1921.11675
B
16
M30
39
19.2
5.1
30
75
90
84
31
1.5
200.0
0.2513
Yes
73181520
4059245702763
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1921.12050
K1921.12050
B
20
M36X2
43
26.0
5.1
30
50
70
63
3,5
1.5
200.0
0.3217
Yes
73181520
4059245702770
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1921.12075
K1921.12075
B
20
M36X2
43
26.0
5.1
30
75
95
88
28,5
1.5
200.0
0.4142
Yes
73181520
4059245702787
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D