피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1786 - Elevating castors with foot with bolt hole or mounting plate
KIPP USA
Material handling
Wheels and rollers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/material_handling/wheels_and_rollers/95090.prj},{NB=K1786.0632900},{A=46},{B3=29},{B4=85},{H=104},{H1=119},{R=77.5},{R1=63},{GEW=1.2240},{EAN=4059245597895},{NDM=12.000},{XA=26.897},{XB=34.294},{XC=29.186},{XD=18.433},{XE=14.593},{XF=54.287},{XG=1.400},{XH=12.650},{XI=18.000},{XJ=14.500},{XK=51.000},{XL=24.945},{XM=60.000},{XN=2.000},{XO=19.700},{XP=48.887},{XQ=93.500},{XR=65.000},{XS=39.402},{XT=65.524},{XU=8.600},{XV=5.235},{XW=67.129},{XX=43.779},{XY=10.397},{XZ=7.297},{XA1=32.105},{XB1=35.315},{XC1=30.646},{XD1=2.900},{XE1=31.375},{XF1=8.000},{XG1=21.890},{XH1=11.966},{XI1=8.756},{XJ1=19.000},{XK1=10.200},{XL1=30.000},{XM1=9.210},{XN1=13.800},{XO1=27.840},{XP1=8.760},{XQ1=34.800},{XR1=1.450},{XS1=16.700},{XT1=36.700},{W=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
RL
wheel bearing
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
distance
[mm]
B3
width
[mm]
B4
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
distance
[mm]
R
distance
[mm]
R1
diameter
ⁿ/ₐ
SW
width across flats
[mm]
TFK
Permissible load
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1786.045180
K1786.045180
bolt hole
slide bearing
M8x12
32
-
-
18
58
72
82
-
-
54.5
45
40
180
0.3902
Yes
4059245597857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1786.050220
K1786.050220
bolt hole
slide bearing
M12x15
38
-
-
22
72
84
94
-
-
63.0
50
46
250
0.6346
Yes
4059245597871
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1786.063290
K1786.063290
bolt hole
slide bearing
M12x15
46
-
-
29
85
104
119
-
-
77.5
63
65
500
1.2240
Yes
4059245597895
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1786.045181
K1786.045181
mounting plate
slide bearing
7
32
55
42
18
58
72
82
55
42
54.5
45
-
180
0.3894
Yes
4059245597864
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1786.050221
K1786.050221
mounting plate
slide bearing
7
38
73
58
22
72
84
94
73
58
63.0
50
-
250
0.7024
Yes
4059245597888
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1786.063291
K1786.063291
mounting plate
slide bearing
9
46
90
70
29
85
104
119
90
70
77.5
63
-
500
1.3290
Yes
4059245597901
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D