目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1782 - Wheels heavy-load wheel body welded
KIPP USA
Material handling
Wheels and rollers
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/material_handling/wheels_and_rollers/95060.prj},{NB=K1782.16050},{BESTKIPPUSA=K1782.16050},{RL=Kugellager},{B=50},{B1=60},{D=160},{D1=20},{TFK=700},{GEW=1.7830},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245597581},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
RL
wheel bearing
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
TFK
load-carrying capacity
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
K1782.12550
K1782.12550
ball bearing
50
60
125
20
500
1.2310
Yes
4059245597574
K1782.16050
K1782.16050
ball bearing
50
60
160
20
700
1.7830
Yes
4059245597581
K1782.20050
K1782.20050
ball bearing
50
60
200
20
1000
2.4500
Yes
4059245597598
K1782.25060
K1782.25060
ball bearing
60
70
250
25
1350
4.1200
Yes
4059245597604
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D