피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP USA
생성됨: 25.11.2019
카탈로그의 특징:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1766 - Swivel and fixed castors steel plate, with soft rubber tyres
KIPP USA
Material handling
Wheels and rollers
Powered by
CAD모델 선택
{kipp_usa/material_handling/wheels_and_rollers/95026.prj},{NB=K1766.101250400},{ROT1=360},{VERS=2.000},{AX=40},{B=40},{B1=85},{B2=60},{B3=55},{D=125},{D1=9},{H=150},{L=100},{L1=80},{L2X=76},{RX=102.500},{TFK=150},{GEW=0.8600},{EAN=4059245595778},{TYP=2},{TYP1=1},{XA=21.700},{C=45.000},{XB=36.500},{CD=15.000},{XC=71.500},{XD=10.000},{XE=11.000},{XF=2.500},{XG=13.000},{XH=65.500},{XI=8.000},{XJ=15.500},{XK=4.800},{XL=16.000},{XM=32.000},{XN=63.000},{XO=0.000},{XP=36.500},{XR=31.000},{XS=3.500},{XT=15.000},{XW=23.500},{XU=48.500},{XX=75.000},{XA1=89.000},{XB1=99.500},{XC1=29.500},{XD1=50.000},{XE1=5.500},{XF1=67.500},{XG1=73.500},{XH1=70.000},{XI1=75.500},{XJ1=0.000},{XK1=41.500},{XL1=0.000},{XM1=0.000},{XN1=0.000},{XO1=0.000},{XP1=0.000},{ROT=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
RL
wheel bearing
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
Length
[mm]
B3
Length
[mm]
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
R
Length
[mm]
TFK
load-carrying capacity
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1766.101000401
K1766.101000401
Fixed Castor
Kugellager
-
40
85
60
55
100
9
125
100
80
76
-
150
0.6700
Yes
4059245595754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1766.101250401
K1766.101250401
Fixed Castor
Kugellager
-
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
-
150
0.8200
Yes
4059245595785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1766.101500401
K1766.101500401
Fixed Castor
Kugellager
-
40
110
80
75
150
11
190
140
105
-
-
280
2.2100
Yes
4059245595815
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1766.101600501
K1766.101600501
Fixed Castor
Kugellager
-
50
110
80
75
160
11
195
140
105
-
-
300
2.3400
Yes
4059245595846
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1766.102000501
K1766.102000501
Fixed Castor
Kugellager
-
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
-
300
2.7300
Yes
4059245595877
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1766.10100040
K1766.10100040
Swivel Castor
Kugellager
36
40
85
60
55
100
9
125
100
80
76
86
150
0.7400
Yes
4059245595747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1766.10125040
K1766.10125040
Swivel Castor
Kugellager
40
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
102.5
150
0.8600
Yes
4059245595778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1766.10150040
K1766.10150040
Swivel Castor
Kugellager
54
40
110
80
75
150
11
190
140
105
-
129
280
2.2400
Yes
4059245595808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1766.10160050
K1766.10160050
Swivel Castor
Kugellager
54
50
110
80
75
160
11
195
140
105
-
134
300
2.3400
Yes
4059245595839
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1766.10200050
K1766.10200050
Swivel Castor
Kugellager
54
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
154
300
2.7300
Yes
4059245595860
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1766.101000402
K1766.101000402
Swivel Castor with stop-f...
Kugellager
36
40
85
60
55
100
9
125
100
80
76
86
150
0.8500
Yes
4059245595761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1766.101250402
K1766.101250402
Swivel Castor with stop-f...
Kugellager
40
40
85
60
55
125
9
150
100
80
76
102.5
150
1.0000
Yes
4059245595792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1766.101500402
K1766.101500402
Swivel Castor with stop-f...
Kugellager
54
40
110
80
75
150
11
190
140
105
-
129
280
2.6400
Yes
4059245595822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1766.101600502
K1766.101600502
Swivel Castor with stop-f...
Kugellager
54
50
110
80
75
160
11
195
140
105
-
134
300
2.7400
Yes
4059245595853
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1766.102000502
K1766.102000502
Swivel Castor with stop-f...
Kugellager
54
50
110
80
75
200
11
235
140
105
-
154
300
3.2500
Yes
4059245595884
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D