您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
QA認證資訊
目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K1361 - Sockets and plastic inserts
KIPP USA
Product lines KIPP Inc.
NOVOnox hygienic
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/product_lines_kipp_inc/nowonox_hygienic/k1361.prj},{NB=K1361.0704},{BESTKIPPUSA=K1361.0704},{BENENNUNG=Schoneinsatz},{D=-},{D1=-},{L=18.0},{T=6.0},{SW=10},{SW1=7},{GEW=0.0014},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{EAN=4059245334674},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{TYP=2.000},{DX=16.600},{D1X=22.000},{SW1X=7.000},{TYP1=0.900},{XA=8.000},{XB=10.500},{XC=0.500},{XD=7.000},{XE=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
BENENNUNG
Item code
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
T
depth
[mm]
SW
width across flats
[mm]
SW1
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K1361.1012
K1361.1012
Socket
15,3
22
36.6
10.6
10
-
0.0474
Yes
4059245334667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.1112
K1361.1112
Socket
16,6
22
37.3
10.1
11
-
0.0502
Yes
4059245330539
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.1312
K1361.1312
Socket
19,1
22
37.3
10.6
13
-
0.0532
Yes
4059245330546
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.1612
K1361.1612
Socket
22,9
23,6
37.1
11.3
16
-
0.0685
Yes
4059245330553
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.1912
K1361.1912
Socket
26,6
23
37.0
13.2
19
-
0.0703
Yes
4059245330560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.2112
K1361.2112
Socket
29
25
36.8
12.9
21
-
0.0834
Yes
4059245330577
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.2712
K1361.2712
Socket
35,2
25
44.4
18.1
27
-
0.1300
Yes
4059245330584
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.0502
K1361.0502
Protective Insert
-
-
18.0
6.0
10
5
1.5000
Yes
4059245826315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.0503
K1361.0503
Protective Insert
-
-
18.0
6.0
10
5,5
1.5000
Yes
4059245826322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.0603
K1361.0603
Protective Insert
-
-
18.0
6.0
10
6
1.5000
Yes
4059245826339
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.0704
K1361.0704
Protective Insert
-
-
18.0
6.0
10
7
0.0014
Yes
4059245334674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.0805
K1361.0805
Protective Insert
-
-
18.0
6.0
10
8
0.0016
Yes
4059245330478
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.1006
K1361.1006
Protective Insert
-
-
19.5
10.0
13
10
0.0018
Yes
4059245330485
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.1107
K1361.1107
Protective Insert
-
-
21.5
11.0
16
11
1.8000
Yes
4059245826346
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.1308
K1361.1308
Protective Insert
-
-
21.5
11.0
16
13
0.0029
Yes
4059245330492
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.1610
K1361.1610
Protective Insert
-
-
22.0
13.5
19
16
0.0034
Yes
4059245330508
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.1710
K1361.1710
Protective Insert
-
-
21.5
12.0
21
17
3.5000
Yes
4059245826353
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.1812
K1361.1812
Protective Insert
-
-
21.5
12.0
21
18
0.0046
Yes
4059245330515
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.1913
K1361.1913
Protective Insert
-
-
21.5
12.0
21
19
4.5000
Yes
4059245826360
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.2114
K1361.2114
Protective Insert
-
-
26.5
18.0
27
21
6.0000
Yes
4059245826377
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.2214
K1361.2214
Protective Insert
-
-
26.5
18.0
27
22
6.0000
Yes
4059245826384
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K1361.2416
K1361.2416
Protective Insert
-
-
26.5
18.0
27
24
0.0059
Yes
4059245330522
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D