目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0251 - Mushroom knobs biopolymer external thread
KIPP USA
Knobs
Mushroom Knobs
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/knoepfe/mushroom_knobs/k0251_1.prj},{NB=K0251.1008143X15},{BESTKIPPUSA=K0251.1008143X15},{FARBE=Buche natur},{GR=3},{D=M8},{D1=33},{D2=19},{D3=33},{H=33},{H1=15},{L=15},{GEW=0.0200},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{EAN=4059245220359},{FILTER=KIPP,KIPP_USA},{NDM=8.00},{XA=0.70},{XB=53.00},{XC=31.00},{XD=2.10},{XE=2.50},{XF=10.00},{XG=1.00},{XH=1.00},{XI=1.28},{XJ=15.00},{XK=27.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
GR
size
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
diameter
[mm]
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0251.1005143X10
K0251.1005143X10
natural beech
1
M5
21
12
19
21
10
10
0.0060
Yes
4059245220274
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.1006143X15
K0251.1006143X15
natural beech
2
M6
25
14
23
25
12
15
0.0095
Yes
4059245220311
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.1008143X15
K0251.1008143X15
natural beech
3
M8
33
19
33
33
15
15
0.0200
Yes
4059245220359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.100590X10
K0251.100590X10
anthracite grey
1
M5
21
12
19
21
10
10
0.0060
Yes
4059245220298
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.100690X15
K0251.100690X15
anthracite grey
2
M6
25
14
23
25
12
15
0.0100
Yes
4059245220335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0251.100890X15
K0251.100890X15
anthracite grey
3
M8
33
19
33
33
15
15
0.0200
Yes
4059245220373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D