JPDJS, GJPDJS, CJPDJS, JPDJD, GJPDJD, SJPDJD, CJPDJD - 定位销 带凸边型 - 紧固螺丝 - - 平面切口形状 -
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/jpdjs.prj},{NB=JPDJS10-P5.00-L15-B5.0-G3-A2.0},{MAT=},{ST=},{SHP=S},{D=10},{P=5.00},{PFX=[5:12/0.01]},{L=15},{LFX=[15:25/1]},{B=5.0},{G=3},{A=2.0},{AFX=16},{FP=},{HH=1.2},{CC=2.0},{MM=4},{H=13},{W1=4.0},{W2=2.2},{ALT1=},{TC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
HH
h
[mm]
CC
c
[mm]
MM
m
[mm]
H
[mm]
W
(W)
[mm]
JPDJS6-P5.00-L12-B5.0-G3-...
JPDJS6-P5.00-L12-B5.0-G3-...
淬火硬度60 ~ 63HR
6
1.0
1.0
3
8
0.0
JPDJS8-P5.00-L14-B5.0-G3-...
JPDJS8-P5.00-L14-B5.0-G3-...
淬火硬度60 ~ 63HR
8
1.2
1.5
4
11
0.0
JPDJS10-P5.00-L15-B5.0-G3...
JPDJS10-P5.00-L15-B5.0-G3...
淬火硬度60 ~ 63HR
10
1.2
2.0
4
13
0.0
JPDJS12-P5.00-L15-B5.0-G3...
JPDJS12-P5.00-L15-B5.0-G3...
淬火硬度60 ~ 63HR
12
1.2
2.0
4
15
0.0
JPDJS16-P10.00-L24-B5.0-G...
JPDJS16-P10.00-L24-B5.0-G...
淬火硬度60 ~ 63HR
16
2.0
3.0
5
19
0.0
JPDJS20-P13.00-L27-B5.0-G...
JPDJS20-P13.00-L27-B5.0-G...
淬火硬度60 ~ 63HR
20
2.0
3.0
5
23
0.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D