目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
JPA - 感應複動氣缸
君帆
空壓產品
空壓執行元件
感應薄型氣缸(JP系列)
JPA 感應複動氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/jp_series/jpa/jpa_asmtab.prj},{NB=JPA-IN-SD-32-5(0)},{MODEL=JPA},{TYPE=},{THREAD=IN},{IT=SD},{BORE=32},{STROKE=5},{POS=0},{SJ=},{IS=},{N=},{IST=},{V=12},{K2=M10x1.25},{K21=10},{K212=10},{K22=1.25},{B1=7.0},{G=3.0},{G1=3.0},{B2=18},{T1=34.0},{L=22},{L1=22},{S=44},{A1=41.5},{C1=34.5},{O=RC1/8},{O1=9.728},{O2=0.0},{D=50.0},{D1=50.0},{N1=9.0},{N2=-},{N21=0.0},{U=R29.5},{U1=29.5},{R=6.0},{R1=6.0},{W=10},{Y=16},{Y1=16},{P3=14.5},{P4=5.5},{P1=Φ5.2 Through-hole,Φ8 Countersunk hole (Second interview) M6x1.0 (Second interview)},{P11=5.2},{P12=8.0},{H= M6x1.0},{H1=6},{H2=1.00},{K1=M6x1.0-深12},{K11=6},{K12=1.00},{K13=12},{PPATH=assemblies/jpa_asmtpl.prj},{M=3.0},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
BORE
缸徑
[mm]
V
[mm]
K2
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
G
ⁿ/ₐ
B2
[mm]
T1
[mm]
L
ⁿ/ₐ
S
[mm]
A1
[mm]
C1
[mm]
O
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
N1
[mm]
N2
[mm]
U
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
W
[mm]
Y
ⁿ/ₐ
P3
[mm]
P4
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
K1
ⁿ/ₐ
M
[mm]
JPA-IN-SD-12-5
JPA
12
6
M5x0.8
5.0
-
12
16.2
-
25
31.5
26.5
M5x0.8
-
6.5
6.0
R16
-
5
-
10.5
3.5
Φ4.3 通孔,Φ6 沉頭 (二面) M5x0.8...
M3x0.5-深6
3.0
JPA-IN-SD-16-5
JPA
16
6
M5x0.8
5.5
1.5
12
19.8
11
29
34.0
28.5
M5x0.8
-
7.0
6.5
R19
-
5
-
10.5
3.5
Φ4.3 通孔,Φ6 沉頭 (二面) M5x0.8...
M3x0.5-深6
3.0
JPA-IN-SD-20-5
JPA
20
8
M6x1.0
5.5
1.5
15
24.0
15
34
35.0
29.5
M5x0.8
36.0
7.0
-
R22
2.0
7
10
10.5
3.5
Φ4.3 通孔,Φ6 沉頭 (二面) M5x0.8...
M4x0.7-深8
3.0
JPA-IN-SD-25-5
JPA
25
10
M8x1.0
6.0
2.5
17
28.0
17
40
37.0
31.0
M5x0.8
42.0
8.0
-
R25
2.0
8
10
14.5
5.5
Φ5.2 通孔,Φ8 沉頭 (二面) M6x1.0...
M5x0.8-深10
2.5
JPA-IN-SD-32-5
JPA
32
12
M10x1.25
7.0
3.0
18
34.0
22
44
41.5
34.5
RC1/8
50.0
9.0
-
R29.5
6.0
10
16
14.5
5.5
Φ5.2 通孔,Φ8 沉頭 (二面) M6x1.0...
M6x1.0-深12
3.0
JPA-IN-SD-40-5
JPA
40
16
M14x1.5
7.0
3.0
28
40.0
28
52
43.0
36.0
RC1/8
58.5
9.5
-
R35
6.5
14
16
19.5
7.5
Φ6.8 通孔,Φ10 沉頭 (二面) M8x1....
M8x1.25-深12
3.0
JPA-IN-SD-50-5
JPA
50
20
M18x1.5
9.0
4.0
28
48.0
38
62
47.0
38.0
RC1/4
70.5
10.0
-
R41.5
8.5
18
20
20.5
8.5
Φ6.8 通孔,Φ11 沉頭 (二面) M8x1....
M10x1.5-深15
4.0
JPA-IN-SD-63-5
JPA
63
20
M18x1.5
9.0
4.0
28
60.0
40
75
51.0
42.0
RC1/4
84.5
11.0
-
R50
9.5
18
20
20.5
8.5
Φ6.8 通孔,Φ12 沉頭 (二面) M8x1....
M10x1.5-深15
4.0
JPA-IN-SD-80-5
JPA
80
25
M22x1.5
11.0
5.0
33
74.0
45
94
62.0
51.0
RC3/8
104.0
13.5
-
R62
10.0
22
26
28.5
10.5
Φ10.4 通孔,Φ14 沉頭 (二面) M12x...
M14x1.5-深20
5.0
JPA-IN-SD-100-5
JPA
100
30
M26x1.5
12.0
6.0
33
90.0
55
114
73.0
61.0
RC3/8
124.0
18.5
-
R75
10.0
27
26
34.0
13.0
Φ12.5 通孔,Φ17.5 沉頭 (二面) M1...
M18x1.5-深20
6.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D