JBSF, JBSFB, JBSFM, JBSFS, JBSFC - 定位销用衬套-法兰型 -P尺寸、L尺寸自由指定型-圆法兰型-方法兰型
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/jbsf.prj},{NB=JBSF20-P12.00-L10.0},{MAT=SKS3},{ST=-},{D=20},{P=12.00},{L=10.0},{LMAX1=35.0},{R=2},{H=40},{K=31},{T=6},{ALT1=},{A=30},{DD=4.5},{DD1=8.0},{HH=4.5},{ALT2=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
R
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
JBSF10-P4.00-L5.0
JBSF10-P4.00-L5.0
10
1
25
20
5
17
3.3
6.5
3.5
JBSF12-P6.00-L5.0
JBSF12-P6.00-L5.0
12
2
28
22
5
20
3.3
6.5
3.5
JBSF15-P8.00-L10.0
JBSF15-P8.00-L10.0
15
2
36
28
6
26
4.5
8.0
4.5
JBSF18-P10.00-L10.0
JBSF18-P10.00-L10.0
18
2
36
28
6
26
4.5
8.0
4.5
JBSF20-P12.00-L10.0
JBSF20-P12.00-L10.0
20
2
40
31
6
30
4.5
8.0
4.5
JBSF22-P12.00-L10.0
JBSF22-P12.00-L10.0
22
2
40
31
6
30
4.5
8.0
4.5
JBSF25-P13.00-L10.0
JBSF25-P13.00-L10.0
25
2
44
34
6
34
4.5
8.0
4.5
JBSF26-P15.00-L10.0
JBSF26-P15.00-L10.0
26
2
44
34
6
34
4.5
8.0
4.5
JBSF30-P16.00-L12.0
JBSF30-P16.00-L12.0
30
3
56
44
8
42
6.6
11.0
6.5
JBSF35-P20.00-L12.0
JBSF35-P20.00-L12.0
35
3
60
47
8
46
6.6
11.0
6.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D