카탈로그: EGIS
생성됨: 19.09.2011
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EGIS
J - Rails de guidage J
EGIS
rails_s_j
Powered by
CAD모델 선택
{egis/rails_s_j/j_part.prj},{NB=egis_J5530_T15_400__50_100_Q10},{H=30},{B=55},{J=15.3},{L1MINX=15.000},{L1MINST=9.000},{L1DEFAULT=50},{A=1.5},{B1X=40.000},{H1X=0.000},{P1=6.8},{TX=0.000},{A1=1.500},{V1D=6.000},{V1H=8.000},{V1H1=40.000},{V1PROF=15.000},{V2H=0.000},{V1B=10.000},{V1X=0.800},{T15D=7.000},{T15DA=1.000},{T15D1=11.000},{T03D=8.000},{T03DF=6.000},{T03DPROF=14.500},{T03DPROF1=1.000},{J1=12.000},{J2=10.500},{B2=25.400},{B3=3.000},{X=2},{Y=1},{TYPE=J5530},{FORMTX='T15','T15 - Trou noyuré pour VIST','T03','T03 - Trou taraudé pour VIST','','Sans trou de fixation'},{VIST15=M6},{VIST03=M6},{B1=40},{H1=-},{T=-},{LMAX=1300},{L=400},{FORMT=T15},{L1=50},{LA=100},{E1=},{E2=},{QUALITE=Q10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
H
0/-0.2
[mm]
B
0/-0.2
[mm]
J
[mm]
A
a min.
[mm]
VIST
Vis T
ⁿ/ₐ
L1L2
Valeur pour centrage
[mm]
L2
[mm]
B1
b1
[mm]
H1
h1
[mm]
P1
p1
[mm]
T
t min.
[mm]
EGIS - J3525x400 - T15 - ...
J3525
25
35
11.8
1.5
M5
40.00
55.00
22
-
5.7
-
EGIS - J4025x400 - T15 - ...
J4025
25
40
12.3
1.5
M5
40.00
55.00
28
-
5.7
-
EGIS - J5030x400 - T15 - ...
J5030
30
50
14.8
1.5
M6
50.00
75.00
35
-
6.8
-
EGIS - J5530x400 - T15 - ...
J5530
30
55
15.3
1.5
M6
50.00
50.00
40
-
6.8
-
EGIS - J5025x400 - T15 - ...
J5025
50
25
27.7
1.5
M6
40.00
30.00
-
10
6.8
15
EGIS - J6035x400 - T15 - ...
J6035
60
35
34.7
1.5
M8
50.00
50.00
-
11
9.0
20
EGIS - J7040x400 - T15 - ...
J7040
70
40
39.7
1.5
M10
50.00
50.00
-
13
11.0
25
EGIS - J8050x400 - T15 - ...
J8050
80
50
44.7
1.5
M12
50.00
50.00
-
14
13.0
30
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D