目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
IUA-LB - End angle flange
君帆
空壓產品
空壓執行元件
圓形氣缸(IU系列)
IUA 複動氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/iu_series/iua_series/iua_lb.prj},{NB=IUA-LB-16},{MODEL=IUA-LB-16},{BORE=16},{NH=20},{P1=33},{P3=13},{BE=16.5},{TR=32},{US=42},{MT=4.0},{AB=5.5},{AU=14},{AO=6},{L13=28},{L14=84}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
NH
[mm]
P1
[mm]
P3
[mm]
BE
[mm]
TR
[mm]
US
[mm]
MT
[mm]
AB
[mm]
AU
[mm]
AO
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
IUA-LB-8
IUA-LB-8
8
16
26
10
12.5
25
35
3.2
4.5
11
5
24
68
IUA-LB-10
IUA-LB-10
10
16
26
10
12.5
25
35
3.2
4.5
11
5
24
68
IUA-LB-12
IUA-LB-12
12
20
33
13
16.5
32
42
4.0
5.5
14
6
22
78
IUA-LB-16
IUA-LB-16
16
20
33
13
16.5
32
42
4.0
5.5
14
6
28
84
IUA-LB-20
IUA-LB-20
20
25
45
20
22.5
40
54
4.0
6.6
17
8
34
102
IUA-LB-25
IUA-LB-25
25
25
45
20
22.5
40
54
4.0
6.6
17
8
35
103
IUA-LB-32
IUA-LB-32
32
28
47
19
26.5
40
56
4.0
6.6
20
8
24
104
IUA-LB-40
IUA-LB-40
40
30
54
24
32.5
55
76
4.0
6.6
23
10
42
134
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D