目錄: 君帆
Created: 02.09.2015
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
君帆
IUA-CABK - 標準型附連結座
君帆
空壓產品
空壓執行元件
圓形氣缸(IU系列)
IUA 複動氣缸
Powered by
CAD模型選擇
{jufan/pneumatic_product/cylinders/iu_series/iua_series/iu_cabk_asmtab.prj},{NB=IUA-CABK-16},{MODEL=IUA-CABK-16},{BORE=16},{A=16},{EW=12.1},{FB=5.5},{CD=6},{C1=33.5},{C2=27},{C3=5.0},{C4=15.0},{C5=25},{C6=6.5},{C7=3},{C8=18},{C9=80.5},{PPATH=assemblies/iu_cabk_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
EW
[mm]
FB
[mm]
CD
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
C4
[mm]
C5
[mm]
C6
[mm]
C7
[mm]
C8
[mm]
C9
[mm]
DCC
ⁿ/ₐ
IUA-CABK-8
IUA-CABK-8
8
12
8.1
4.5
4
28.5
24
3.5
12.5
20
4.5
3
14
63.0
CN,TW
IUA-CABK-10
IUA-CABK-10
10
12
8.1
4.5
4
28.5
24
3.5
12.5
20
4.5
3
14
63.0
CN,TW
IUA-CABK-12
IUA-CABK-12
12
16
12.1
5.5
6
33.5
27
5.0
15.0
25
6.5
3
18
73.5
CN,TW
IUA-CABK-16
IUA-CABK-16
16
16
12.1
5.5
6
33.5
27
5.0
15.0
25
6.5
3
18
80.5
CN,TW
IUA-CABK-20
IUA-CABK-20
20
20
16.1
6.5
8
39.5
30
6.0
20.0
32
9.5
4
24
91.5
CN,TW
IUA-CABK-25
IUA-CABK-25
25
22
16.1
6.5
8
39.5
30
6.0
20.0
32
9.5
4
24
100.5
CN,TW
IUA-CABK-32
IUA-CABK-32
32
22
20.1
9.0
10
53.0
40
10.0
55.0
75
25.0
4
28
87.0
CN,TW
IUA-CABK-40
IUA-CABK-40
40
24
20.1
9.0
10
53.0
40
10.0
55.0
75
25.0
4
28
114.0
CN,TW
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D