카탈로그: CMB Cilindri
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CMB Cilindri
ISO 8133/DIN 24555 - Rod eye with spherical bearing
CMB Cilindri
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cmbcilindri/accessori/din_24555_asmtab.prj},{NB=0205003000030(0)},{ANG=0},{MM=28},{KK=M20x1.5},{NDMKK=20.000},{PKK=1.50},{EN=22 (-0/-0.12)},{ENX=22},{EU=19},{CE=30 (-0/-0.010)},{CEX=22},{EF=40.0},{N=36},{DX=80},{CF=85},{AK=120.5},{AX=29},{CODICE=0205003000030},{S=9},{SWSC=4.0},{RSC=4.250},{HSC=5.000},{R1SC=0.500},{H1SC=2.500},{PPATH=din_24555_asmtpl.prj},{PESO=1.30}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MM
Stelo
[mm]
KK
(Metric)
ⁿ/ₐ
EN
[mm]
EU
[mm]
CE
Ø
[mm]
EF
max
[mm]
N
max
[mm]
DX
[mm]
CF
js13
[mm]
AK
[mm]
AX
min
[mm]
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
PESO
Weight
[kg]
0205003000012
12
M10x1.25
10 (-0/-0.12)
8
12 (-0/-0.008)
20.0
17
40
42
62.0
15
0205003000012
0.15
0205003000016
14
M12x1.25
14 (-0/-0.12)
11
16 (-0/-0.008)
22.5
21
45
48
70.5
17
0205003000016
0.25
0205003000020
18
M14x1.5
16 (-0/-0.12)
13
20 (-0/-0.010)
27.5
25
55
58
85.5
19
0205003000020
0.43
0205003000025
22
M16x1.5
20 (-0/-0.12)
17
25 (-0/-0.010)
32.5
30
62
68
100.5
23
0205003000025
0.73
0205003000030
28
M20x1.5
22 (-0/-0.12)
19
30 (-0/-0.010)
40.0
36
80
85
120.5
29
0205003000030
1.30
0205003000040
36
M27x2
28 (-0/-0.12)
23
40 (-0/-0.012)
50.0
45
90
105
155.0
37
0205003000040
2.30
0205003000050
45
M33x2
35 (-0/-0.15)
30
50 (-0/-0.012)
62.5
55
105
130
192.5
46
0205003000050
4.40
0205003000060
56
M42x2
44 (-0/-0.15)
38
60 (-0/-0.015)
80.0
68
134
150
230.0
57
0205003000060
8.40
0205003000080
70
M48x2
55 (-0/-0.15)
47
80 (-0/-0.015)
102.5
78
156
185
287.5
64
0205003000080
15.60
0205003000100
90
M64x3
70 (-0/-0.20)
57
100 (-0/-0.020)
120.0
100
190
240
360.0
86
0205003000100
28.00
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D