카탈로그: CMB Cilindri
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CMB Cilindri
ISO 8132 - Vertical female counterhinge (ISO 8132)
CMB Cilindri
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{cmbcilindri/accessori/charnela_hembra.prj},{NB=0205039000025},{CK=25},{CM=25},{CL=56},{FL=55},{LE=37},{FB=13.5},{TB=85},{UH=113},{RC=40},{UR=70},{MR=25},{CODICE=0205039000025}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CK
H9 Ø
[mm]
CM
A16
[mm]
CL
h13
[mm]
FL
js14
[mm]
LE
[mm]
FB
Ø
[mm]
TB
js14
[mm]
UH
[mm]
RC
js14
[mm]
UR
[mm]
MR
[mm]
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
0205039000012
12
12
28
34
22
9.0
50
70
20
40
12
0205039000012
0205039000016
16
16
36
40
27
11.0
65
90
26
50
16
0205039000016
0205039000020
20
20
45
45
30
11.0
75
98
32
58
20
0205039000020
0205039000025
25
25
56
55
37
13.5
85
113
40
70
25
0205039000025
0205039000032
32
32
70
65
43
17.5
110
143
50
85
32
0205039000032
0205039000040
40
40
90
76
52
22.0
130
170
65
108
40
0205039000040
0205039000050
50
50
110
95
65
26.0
170
220
80
130
50
0205039000050
0205039000063
63
63
140
112
75
33.0
210
270
100
160
63
0205039000063
0205039000080
80
80
170
140
95
39.0
250
320
125
210
80
0205039000080
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D