ISO 7051 C-Z (DIN 7983 C) - FN 367 - verzinkt blau - Cross recessed raised countersunk oval head tapping screws
SFS Group Schweiz AG
6 Blech-/Bohrschrauben Stahl
Sheet metal screws
ISO 7051 C-Z
Steel
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_unimarket/blech_bohrschrauben_stahl/blechschrauben/iso_7051_c_z/st/iso_7051_c_z_a2k_fn367.prj},{NB=SFS FN 367 137244 Blechschraube ISO 7051 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau ST4.2x38-C-Z},{ARTNR=137244},{WERKSTOFF=Stahl einsatzgehärtet },{GUETE=},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=100},{SFSNR=367},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=38.0},{DK=8.400},{K=2.600},{A=1.400},{F=1.000},{R=1.600},{RF=9.500},{MZ=5.200},{Y=3.700},{TZ=3.100},{EOL=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Werkstoff
ⁿ/ₐ
GUETE
Guete
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Verpackung
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
A
Distance from the last full form thread to the bearing face
[mm]
F
Height of the raised
[mm]
R
Transition radius under head
[mm]
RF
Radius of the raised portion of a head
[mm]
MZ
Wing diameter of cross recesses Form Z
[mm]
Y
Length of cone point Form C
[mm]
TZ
Depth of the driving feature Form Z
[mm]
SFS FN 367 137168 Blechsc...
137168
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
2.9
2.180
1.100
6.5
5.500
1.700
1.100
0.700
1.200
6.000
3.300
2.600
2.100
SFS FN 367 137170 Blechsc...
137170
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
2.9
2.180
1.100
9.5
5.500
1.700
1.100
0.700
1.200
6.000
3.300
2.600
2.100
SFS FN 367 137172 Blechsc...
137172
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
2.9
2.180
1.100
13.0
5.500
1.700
1.100
0.700
1.200
6.000
3.300
2.600
2.100
SFS FN 367 137174 Blechsc...
137174
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
2.9
2.180
1.100
16.0
5.500
1.700
1.100
0.700
1.200
6.000
3.300
2.600
2.100
SFS FN 367 137176 Blechsc...
137176
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
2.9
2.180
1.100
19.0
5.500
1.700
1.100
0.700
1.200
6.000
3.300
2.600
2.100
SFS FN 367 137178 Blechsc...
137178
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
2.9
2.180
1.100
22.0
5.500
1.700
1.100
0.700
1.200
6.000
3.300
2.600
2.100
SFS FN 367 137180 Blechsc...
137180
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
2.9
2.180
1.100
25.0
5.500
1.700
1.100
0.700
1.200
6.000
3.300
2.600
2.100
SFS FN 367 137182 Blechsc...
137182
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
3.5
2.640
1.300
9.5
7.300
2.350
1.300
0.800
1.400
8.500
4.800
3.200
2.700
SFS FN 367 137185 Blechsc...
137185
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
3.5
2.640
1.300
13.0
7.300
2.350
1.300
0.800
1.400
8.500
4.800
3.200
2.700
SFS FN 367 137187 Blechsc...
137187
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
3.5
2.640
1.300
16.0
7.300
2.350
1.300
0.800
1.400
8.500
4.800
3.200
2.700
SFS FN 367 137190 Blechsc...
137190
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
3.5
2.640
1.300
19.0
7.300
2.350
1.300
0.800
1.400
8.500
4.800
3.200
2.700
SFS FN 367 137193 Blechsc...
137193
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
3.5
2.640
1.300
22.0
7.300
2.350
1.300
0.800
1.400
8.500
4.800
3.200
2.700
SFS FN 367 137196 Blechsc...
137196
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
3.5
2.640
1.300
25.0
7.300
2.350
1.300
0.800
1.400
8.500
4.800
3.200
2.700
SFS FN 367 137199 Blechsc...
137199
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
3.5
2.640
1.300
32.0
7.300
2.350
1.300
0.800
1.400
8.500
4.800
3.200
2.700
SFS FN 367 137202 Blechsc...
137202
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
3.5
2.640
1.300
38.0
7.300
2.350
1.300
0.800
1.400
8.500
4.800
3.200
2.700
SFS FN 367 137205 Blechsc...
137205
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
3.9
2.920
1.300
9.5
7.800
2.475
1.300
0.800
1.500
9.000
5.000
3.500
2.900
SFS FN 367 137207 Blechsc...
137207
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
3.9
2.920
1.300
13.0
7.800
2.475
1.300
0.800
1.500
9.000
5.000
3.500
2.900
SFS FN 367 137209 Blechsc...
137209
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
3.9
2.920
1.300
16.0
7.800
2.475
1.300
0.800
1.500
9.000
5.000
3.500
2.900
SFS FN 367 137212 Blechsc...
137212
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
3.9
2.920
1.300
19.0
7.800
2.475
1.300
0.800
1.500
9.000
5.000
3.500
2.900
SFS FN 367 137216 Blechsc...
137216
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
3.9
2.920
1.300
25.0
7.800
2.475
1.300
0.800
1.500
9.000
5.000
3.500
2.900
SFS FN 367 137219 Blechsc...
137219
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
200
367
3.9
2.920
1.300
32.0
7.800
2.475
1.300
0.800
1.500
9.000
5.000
3.500
2.900
SFS FN 367 280900 Blechsc...
280900
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
367
4.2
3.100
1.400
9.5
8.400
2.600
1.400
1.000
1.600
9.500
5.200
3.700
3.100
SFS FN 367 280901 Blechsc...
280901
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
367
4.2
3.100
1.400
13.0
8.400
2.600
1.400
1.000
1.600
9.500
5.200
3.700
3.100
SFS FN 367 280902 Blechsc...
280902
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
367
4.2
3.100
1.400
16.0
8.400
2.600
1.400
1.000
1.600
9.500
5.200
3.700
3.100
SFS FN 367 280903 Blechsc...
280903
Stahl einsatzgehärtet
verzinkt blau
100
367
4.2
3.100
1.400
19.0
8.400
2.600
1.400
1.000
1.600
9.500
5.200
3.700
3.100
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D