您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ISO 4027-GE-STIFT-IS+SPITZE-STBR - 钢制内六角紧定螺钉ISO 4027 (ex DIN 914)
MÄDLER
驱动元件
DIN部件
ISO 4027
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/din_teile/iso4027/gewindestift_iso4027_st.prj},{NB=61900612},{ARTNR=61900612},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl brüniert},{MAT=Stahl brüniert, Härteklasse 45 H},{D=M6},{L=12},{G=90},{DT=1.50},{S=3.0},{GEW=1.74},{DD=6},{T=2.0},{CTN=73181548}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
l
[mm]
G
γ
[Grad]
DT
dt最大。
[mm]
S
s
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
61900305
61900305
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M3
5
90
0.75
1.5
0.17
73181548
61900308
61900308
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M3
8
90
0.75
1.5
0.29
73181548
61900404
61900404
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M4
4
120
1.00
2.0
0.18
73181548
61900405
61900405
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M4
5
120
1.00
2.0
0.26
73181548
61900406
61900406
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M4
6
90
1.00
2.0
0.34
73181548
61900408
61900408
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M4
8
90
1.00
2.0
0.50
73181548
61900410
61900410
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M4
10
90
1.00
2.0
0.66
73181548
61900412
61900412
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M4
12
90
1.00
2.0
0.82
73181548
61900416
61900416
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M4
16
90
1.00
2.0
1.14
73181548
61900420
61900420
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M4
20
90
1.00
2.0
1.46
73181548
61900505
61900505
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M5
5
120
1.25
2.5
0.37
73181548
61900506
61900506
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M5
6
120
1.25
2.5
0.49
73181548
61900508
61900508
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M5
8
90
1.25
2.5
0.73
73181548
61900510
61900510
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M5
10
90
1.25
2.5
0.97
73181548
61900512
61900512
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M5
12
90
1.25
2.5
1.21
73181548
61900516
61900516
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M5
16
90
1.25
2.5
1.69
73181548
61900520
61900520
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M5
20
90
1.25
2.5
2.17
73181548
61900525
61900525
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M5
25
90
1.25
2.5
2.77
73181548
61900606
61900606
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M6
6
120
1.50
3.0
0.69
73181548
61900608
61900608
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M6
8
90
1.50
3.0
1.04
73181548
61900610
61900610
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M6
10
90
1.50
3.0
1.39
73181548
61900612
61900612
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M6
12
90
1.50
3.0
1.74
73181548
61900616
61900616
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M6
16
90
1.50
3.0
2.44
73181548
61900620
61900620
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M6
20
90
1.50
3.0
3.14
73181548
61900625
61900625
黑色氧化钢
钢质磨光,硬度等级45 H
M6
25
90
1.50
3.0
4.02
73181548
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D