카탈로그: JUFAN
생성됨: 02.09.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
JUFAN
ISCC - ISC Series cylinder
JUFAN
Pneumatic Products
Pneumatic Cylinders
ISC Standard round cylinder (ISC Series)
ISCC Circular biaxial cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{jufan/pneumatic_product/cylinders/isc_series/iscc/iscc_asmtab.prj},{NB=ISCC---SD-25X25----(0)},{SERIES=ISCC},{CT=},{MT=-SD},{BORE=25},{STROKE=25},{PT=},{BM=},{SEJ=},{POS=0},{MS=},{MM=10},{KK=M10x1.25},{A=22},{BE=M26x1.5},{W=23},{EE=G1/8},{Y=21},{D=33},{EX=30.0},{KV=32},{KW=8},{L1=152},{L2=46},{L3=13},{L4=15.0},{L5=62},{PPATH=assemblies/iscc_asmtpl.prj},{DCC=CN,TW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
Bore
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
A
[mm]
BE
ⁿ/ₐ
W
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
D
[mm]
EX
[mm]
KV
[mm]
KW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
ISCC---SD-20X25----(0)
20
8
M8x1.25
18
M20x1.5
23
G1/8
21
28
24.0
24
6
144
46
13
15.0
62
ISCC---SD-25X25----(0)
25
10
M10x1.25
22
M26x1.5
23
G1/8
21
33
30.0
32
8
152
46
13
15.0
62
ISCC---SD-32X25----(0)
32
12
M10x1.25
22
M26x1.5
23
G1/8
21
37
34.0
32
8
154
48
13
15.0
64
ISCC---SD-40X25----(0)
40
16
M14x1.5
24
M32x2.0
26
G1/4
27
46
42.5
38
10
188
66
16
21.5
88
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D