Involute Spline Shafts & Bushings (SV.SVI)
KHK KOHARA GEAR
Other Products
Powered by
CAD모델 선택
{khk/other_products/sv_svi_asmtab.prj},{NB=SV20-200 (1; 0)},{CN=SV20-200},{SELECTION=1},{POB=0},{M=1.667},{Z=10},{D=19.67},{D1=15},{E=20},{F=15},{G=165},{H=200},{S=T3},{PN=SVI20-45},{ZB=10},{A=30},{B=16.7},{C=45},{SB=T1},{WMF=T1003.WMF},{L=0.5},{L1=1.34},{L2=1.0},{D11=8.670},{D12=0.32},{PPATH=sv_svi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
Z
Number of teeth-Shaft
ⁿ/ₐ
D
Major dia. of spline
[mm]
D1
Shaft diameter
[mm]
E
Shaft length (L)
[mm]
F
Shaft length (R)
[mm]
G
Face width
[mm]
H
Total length
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
ZB
Number of teeth-Bushing
ⁿ/ₐ
A
Total length
[mm]
B
Minor of spline
[mm]
C
O.D. of bushing
[mm]
SB
Shape of Bushings
ⁿ/ₐ
SV17-170
SV17-170
1.667
8
16.67
13
20
15
135
170
T3
SVI17-40
8
25
13.7
40
T1
SV20-200
SV20-200
1.667
10
19.67
15
20
15
165
200
T3
SVI20-45
10
30
16.7
45
T1
SV25-250
SV25-250
1.667
13
24.67
20
30
0
220
250
T3
SVI25-55
13
38
21.7
55
T1
SV30-300
SV30-300
1.667
16
29.67
25
30
0
270
300
T3
SVI30-65
16
45
26.7
65
T1
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D