카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Installation kit - for component shelves with 482.6 mm (19˝) adaptor sections in TS
Rittal
System accessories
19'' installation system
482.6 mm (19˝) installation
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/einbausatz_fur_gerateboden.prj},{NB=8800.560},{BEST=8800.560},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Schubladen-Einbausatz 482,6 mm (19 Zoll) für Tiefe 600 mm},{BEZ1=Einbausatz},{BEZ2=\"für Geräteböden mit 19\"\" Adapterprofilen im TS\"},{T=600},{L=476},{GEW=0.840},{INFOPAGE=hb34_s691},{A1=476.000},{B1=420.000},{C1=390.000},{D1=454.000},{CNSECLASS51=27-18-92-18},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{BEZ3=},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=30.1.2020}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 1. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
LINA
BOM
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
T
For enclosure depth
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8800.560
8800.560
Installation kit
for component shelves wit...
600
476
0.840
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
8800.580
8800.580
Installation kit
for component shelves wit...
800
676
1.120
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D