Industrie-Stossdaempfer hydraulisch - PowerStop-AES
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
stossdaempfer
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/stossdaempfer/stossdmpf_kopf_aes.prj},{NB=AES-M33-1.5-LS0146.3146.3},{BESTNUM=AES-M33-1.5-LS},{VER=0},{ANWEIS=PDF Montageanweisung},{PDF3=PDF Produktbeschreibung},{MASSBILD=PDF Massbild},{EPH=450},{EPS=170000},{S=50.0},{AGEMIN=2},{AGEMAX=4},{EFMMIN=56},{EFMMAX=225},{RUZ=1.2},{RUKMIN=40},{RUKMAX=80},{STELL=0.0},{MUT1=1},{V1=46.3},{MUT2=1},{V2=46.3},{KOPF=0},{TYP=PowerStop},{M=M33x1.5},{L=144.0},{L1=5.0},{LM=-},{LMX=0},{D=10.0},{D1=28.0},{E=60.0},{W=204.0},{H=10.0},{SW1=-},{D2=41},{SW2=24},{MASS=800},{MM=33},{ST=1.500},{LOG=0.000},{EINDEUT=46},{PPATH=stossdmpf_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BESTNUM
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
EPH
Energieaufnahme pro Hub
[Nm]
S
Hub maximal
[mm]
AGEMIN
Aufprallgeschwindigkeit min
[m/s]
AGEMAX
Aufprallgeschwindigkeit max
[m/s]
EFMMIN
Effektive Masse min
[kg]
EFMMAX
Effektive Masse max
[kg]
RUZ
Kolbenrueckstellzeit
[s]
RUKMIN
Rueckstellkraft min
[N]
RUKMAX
Rueckstellkraft max
[N]
M
Baugroesse
ⁿ/ₐ
L
Laenge
[mm]
L1
[mm]
LM
Gewindelaenge fuer M6 / M8
[mm]
D
Durchmesser Anschlagflaeche
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
E
Ausfahrt max Kolb.Stange
[mm]
W
Gesamtlaenge maximal
[mm]
H
Laenge Mutter
[mm]
SW1
Schluesselweite Mutter
[mm]
D2
Durchmesser Mutter
[mm]
SW2
Schluesselweite Daempfer
[mm]
MASS
Gewicht
[g]
AES-M20-1.5-LS
AES-M20-1.5-LS
100
30.0
2
4
12.5
50
1
20
30
M20x1.5
97.0
4.0
-
6.0
18.0
34.0
131.0
10.0
24
-
14
160
AES-M20-1.5-LM
AES-M20-1.5-LM
100
30.0
0.6
2.2
41
555
1
20
30
M20x1.5
97.0
4.0
-
6.0
18.0
34.0
131.0
10.0
24
-
14
160
AES-M25-1.5-LS
AES-M25-1.5-LS
300
40.0
2
4
37.5
150
1.2
25
55
M25x1.5
125.0
4.0
-
8.0
23.0
46.0
171.0
12.0
30
-
19
350
AES-M25-1.5-LM
AES-M25-1.5-LM
300
40.0
0.6
2.2
124
1666
1.2
25
55
M25x1.5
125.0
4.0
-
8.0
23.0
46.0
171.0
12.0
30
-
19
350
AES-M33-1.5-LS
AES-M33-1.5-LS
450
50.0
2
4
56
225
1.2
40
80
M33x1.5
144.0
5.0
-
10.0
28.0
60.0
204.0
10.0
-
41
24
800
AES-M33-1.5-LM
AES-M33-1.5-LM
450
50.0
0.6
2.5
144
2500
1.2
40
80
M33x1.5
144.0
5.0
-
10.0
28.0
60.0
204.0
10.0
-
41
24
800
AES-M45-1.5L-HN
AES-M45-1.5L-HN
1300
50.0
0.2
0.7
5306
65000
1
60
90
M45x1.5
195.0
6.0
-
12.0
42.0
55.0
250.0
10.0
-
60
36
2000
AES-M45-1.5-LS
AES-M45-1.5-LS
1300
50.0
2
4
163
650
1
60
90
M45x1.5
195.0
6.0
-
12.0
42.0
55.0
250.0
10.0
-
60
36
2000
AES-M45-1.5-LM
AES-M45-1.5-LM
1300
50.0
0.4
2.5
416
16250
1
60
90
M45x1.5
195.0
6.0
-
12.0
42.0
55.0
250.0
10.0
-
60
36
2000
AES-M45-1.5-LSN
AES-M45-1.5-LSN
3000
50.0
2
4
375
1500
1
60
90
M45x1.5
195.0
6.0
-
12.0
42.0
55.0
250.0
10.0
-
60
36
2000
AES-M45-1.5-LMN
AES-M45-1.5-LMN
3000
50.0
0.4
2.5
960
37500
1
60
90
M45x1.5
195.0
6.0
-
12.0
42.0
55.0
250.0
10.0
-
60
36
2000
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D