카탈로그: Motovario
생성됨: 14.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Motovario
IHL - Riduttore planetare con albero maschio in ingresso
Motovario
Gear motors and gear units
Planetary Gear Reducers and Gearmotors
Powered by
CAD모델 선택
{motovario/motoriduttori_e_riduttori/planetare/ihl_asmtab.prj},{NB=IHL2010TCS50x82},{TYPE=IHL},{STADI=2},{GR=010},{VERS=T},{ENTRNRV=28x60},{ALBVER=CS},{PPATH=ihl/ihl_asmtpl.prj},{DTOL=h6},{ON=n°4},{G3=113},{D2=28 j6},{BB2=60},{B2=8},{T2=31},{F2=M10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Tipo
ⁿ/ₐ
STADI
Rotismi
ⁿ/ₐ
ENTRNRV
Input PAM flange
ⁿ/ₐ
FLDIM
Dim. output flange
ⁿ/ₐ
ALBDIM
Dim. output shaft
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
ⁿ/ₐ
BB
B
[mm]
B
b
[mm]
T
t
[mm]
F
f
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
FF
F
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
ON
O n
ⁿ/ₐ
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
TT
T
[mm]
V
[mm]
PF
[mm]
MF
[mm]
NF
NF f7
[mm]
GF
[mm]
JF
[°]
OF
[°]
OFN
OF n
ⁿ/ₐ
SF
[mm]
TF
[mm]
G3
[mm]
D2
[mm]
BB2
B2
[mm]
B2
b2
[mm]
T2
t2
[mm]
F2
f2
[mm]
IHL1010TCS50x82
IHL
1
28x60
-
50x82
50
h6
82
14
53.5
M16
88
177.0
180.5
24
138
233
132
21
216
260
17
n°4
148.5
180
16
1.5
105
185
165
110
6
45
10.5
n°8
12
5
113
28 j6
60
8
31
M10
IHL2010TCS50x82
IHL
2
28x60
-
50x82
50
h6
82
14
53.5
M16
88
235.5
232.0
24
138
233
132
21
216
260
17
n°4
148.5
180
16
1.5
105
185
165
110
6
45
10.5
n°8
12
5
113
28 j6
60
8
31
M10
IHL3010TCS50x82
IHL
3
28x60
-
50x82
50
h6
82
14
53.5
M16
88
290.5
287.0
24
138
233
132
21
216
260
17
n°4
148.5
180
16
1.5
105
185
165
110
6
45
10.5
n°8
12
5
113
28 j6
60
8
31
M10
IHL4010TCS50x82
IHL
4
28x60
-
50x82
50
h6
82
14
53.5
M16
88
345.5
342.0
24
138
233
132
21
216
260
17
n°4
148.5
180
16
1.5
105
185
165
110
6
45
10.5
n°8
12
5
113
28 j6
60
8
31
M10
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D