카탈로그: LYPSIS
생성됨: 06.05.2014
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
LYPSIS
IF-01 M - Insert fileté pour batterie d'éjection [Mâle]
LYPSIS
A7-Ejecting
Powered by
CAD모델 선택
{lypsis/a7-ejection/if_01_m.prj},{NB=lypsis_if_01_m_0157405},{CODE=0157405},{M=M12},{L=35},{A=16},{D=22},{D1=12},{D2=24},{E=6},{L1=20},{L2=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
lypsis_if_01_m_0157400
0157400
M8
23
11
14
8
14
6
lypsis_if_01_m_0157401
0157401
M8
28
11
14
8
14
6
11
12
lypsis_if_01_m_0157402
0157402
M10
26
14
18
10
18
6
16
12
lypsis_if_01_m_0157403
0157403
M10
31
14
18
10
18
6
11
15
lypsis_if_01_m_0157404
0157404
M10
36
14
18
10
18
6
15
16
lypsis_if_01_m_0157405
0157405
M12
35
16
22
12
24
6
20
16
lypsis_if_01_m_0157406
0157406
M12
40
16
22
12
24
6
15
20
lypsis_if_01_m_0157407
0157407
M12
45
16
22
12
24
6
20
20
lypsis_if_01_m_0157408
0157408
M12
54
16
22
12
24
6
25
20
lypsis_if_01_m_0157409
0157409
M16
51
22
28
16
30
8
34
20
lypsis_if_01_m_0157410
0157410
M16
60
22
28
16
30
8
25
26
lypsis_if_01_m_0157411
0157411
M16
70
22
28
16
30
8
34
26
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D