Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
HTT - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 이중 스트로크, 전체 연장, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 3300N, 최대 닫은 상태 길이 2000mm)
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/11_hegra_rail/htt_asmtab.prj},{NB=HTT030-0250},{INFO1=info1_htt},{GUI=HTT},{DIM=30},{INFO=Catalogue},{L=250},{LX=250,300,350,400,450,500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000},{CAX=On request},{X1=15},{X2=7.5},{Y=50},{MM=50},{PPATH=htt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
타입
ⁿ/ₐ
DIM
사이즈
ⁿ/ₐ
H
스트로크
[mm]
CRAD
C 0rad
[N]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y
[mm]
MM
m
[mm]
NN
n
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
P
[mm]
NH
홀의 수
ⁿ/ₐ
HTT030-0250
HTT는 폐쇄 텔레스코픽 길이의 최대 50% ...
HTT
30
130
1100
15
7.5
50
50
0
0
50
125
4
HTT040-0250
HTT는 폐쇄 텔레스코픽 길이의 최대 50% ...
HTT
40
130
2100
15
7.5
50
50
0
0
50
125
4
HTT050-0300
HTT는 폐쇄 텔레스코픽 길이의 최대 50% ...
HTT
50
180
2500
15
7.5
50
50
0
0
100
150
4
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D