HS - Flachrundkopf , Nietdorn - Aluminium - Blind Rivets
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
High - strength - Blind rivets
Rivet cases - Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/hochfeste_blindniet/nietheulsen_aluminum/flach_hs_aluminium.prj},{NB=KVT AD 854 AHS(13.4)},{D=6.4},{L=12.0},{FORM=1},{P=3.40},{P1=3.4-5.4},{PMIN=3.400},{PMAX=5.400},{BZC=AD 854 AHS},{W=Hülse : Aluminium , 2.5% Magnesium , Dorn : Aluminium},{B=6.6},{F1=3500},{F2=4100},{D1=4.00},{X1=6.510},{X2=2.800},{X3=13.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT AD 854 AHS
6.4
12.0
3.4-5.4
AD 854 AHS
Hülse : Aluminium , 2.5% ...
6.6
3500
4100
4.00
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D