HRW-2 - Thermo-chiller, Clean/Deionised Water Type
SMC
bp4_air_preparation_equipment
HRW Thermo-chiller
Powered by
CAD模型選擇
{smc/bp4_air_preparation_equipment/hrw/hrw-2.prj},{NB=HRW008-H2},{IDNR=},{MODEL=HRW008},{CAPACITY=(008) 8 kW},{PUMP=},{OPTION=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CAPACITY
Cooling capacity
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
HRW002-H2
(002) 2 kW
380
665
860
ø18.5 to 20.5
HRW008-H2
(008) 8 kW
380
665
860
ø18.5 to 20.5
HRW015-H2
(015) 15 kW
380
665
860
ø18.5 to 20.5
HRW030-H2
(030) 30 kW
380
665
860
ø18.5 to 20.5
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D