HR - Senkkopf 120° , Nietdorn - Nichtrostender Stahl - Blind Rivets
KVT Fastening
POP® Blind Rivets
High - strength - Blind rivets
Rivet cases - Steel
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/pop_blindniete/hochfeste_blindniet/niethuelsen_stahl/ssk_senkkopf.prj},{NB=KVT SSK 63 SSHR(12.4)},{D=4.8},{L=10.8},{FORM=1},{P=2.40},{P1=2.4-4.8},{PMIN=2.400},{PMAX=4.800},{BZC=SSK 63 SSHR},{W=Hülse : Nichtrostender Stahl , Dorn : Nichtrostender Stahl},{B=5.0},{F1=5000},{F2=3700},{D1=3.40},{X1=4.970},{X2=2.100},{X3=8.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
D
Rivet diameter
[mm]
L
L nominal
[mm]
P1
Clamping range
[mm]
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
W
Material
ⁿ/ₐ
B
Borehole diameter
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
D1
[mm]
KVT SSK 63 SSHR
4.8
10.8
2.4-4.8
SSK 63 SSHR
Hülse : Nichtrostender St...
5.0
5000
3700
3.40
KVT SSK 64 SSHR
4.8
12.4
4.8-6.8
SSK 64 SSHR
Hülse : Nichtrostender St...
5.0
5000
3700
3.40
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D