HOSCDR, HOSCER - 半透明管道软管
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/hoscdr.prj},{NB=HOSCDR50-0.5},{TYS=1},{MATH=Polypropylene, Olefin Type Elastomer},{NO=50},{HL=0.5},{D=59.0},{H=50.8},{P=10.0},{DD=65.5},{DD1=56.3},{DD2=50.8},{E1=82},{E2=35},{AB=60},{MASS=0.33},{APR=0.04 (0.4)},{AD=-50.7 (-380)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATH
软管主体材质
ⁿ/ₐ
MATC
套箍材质
ⁿ/ₐ
NO
公称规格
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
软管内径(参考)
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
AB
容许曲率半径
[mm]
MASS
参考重量
[kg/m]
APR
容许压力(常温)
[MPa (kgf/cm2)]
AD
容许减压力(常温)
[kPa (mmHg)]
HOSCDR32-0.5
HOSCDR32-0.5
聚丙烯、聚烯烃类人造橡胶
EPDM(白色)
32
38.0
32.0
7.5
42.0
36.0
32.0
70
35
40
0.17
0.04 (0.4)
-50.7 (-380)
HOSCDR38-0.5
HOSCDR38-0.5
聚丙烯、聚烯烃类人造橡胶
EPDM(白色)
38
45.0
38.0
7.8
48.0
43.0
38.0
80
35
50
0.22
0.04 (0.4)
-50.7 (-380)
HOSCDR50-0.5
HOSCDR50-0.5
聚丙烯、聚烯烃类人造橡胶
EPDM(白色)
50
59.0
50.8
10.0
65.5
56.3
50.8
82
35
60
0.33
0.04 (0.4)
-50.7 (-380)
HOSCDR75-0.5
HOSCDR75-0.5
聚丙烯、聚烯烃类人造橡胶
EPDM(白色)
75
85.0
76.2
13.0
92.5
83.2
76.2
94
37
90
0.47
0.03 (0.3)
-33.0 (-248)
HOSCDR100-0.5
HOSCDR100-0.5
聚丙烯、聚烯烃类人造橡胶
EPDM(白色)
100
111.5
101.6
15.0
119.0
108.6
101.6
110
42
110
0.64
0.03 (0.3)
-17.5 (-131)
HOSCDR125-0.5
HOSCDR125-0.5
聚丙烯、聚烯烃类人造橡胶
EPDM(白色)
125
138.5
127.0
21.0
146.3
135.0
128.0
142
50
135
0.81
0.02 (0.2)
-12.5 (-94)
HOSCDR150-0.5
HOSCDR150-0.5
聚丙烯、聚烯烃类人造橡胶
EPDM(白色)
150
164.0
152.4
20.0
173.3
160.0
152.0
159
70
160
1.06
0.02 (0.2)
-12.5 (-94)
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D