您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
中文
HOAFM, HOAFS - 铝管道软管用配管零件 - 安装法兰
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/hoafs.prj},{NB=HOAFM75},{MAT=1},{NO=75},{D=75.0},{L=53},{D1=111.0},{PCD=94.0},{DD1=9.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
孔规格/公称直径
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
D1
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
HOAFM38
HOAFM38
HOAFM
丙烯烤漆
38
38.0
28
66.0
52.0
6.6
1.2
HOAFM50
HOAFM50
HOAFM
丙烯烤漆
50
48.6
35
79.0
65.0
6.6
1.5
HOAFM65
HOAFM65
HOAFM
丙烯烤漆
65
63.5
46
91.5
77.5
6.6
1.6
HOAFM75
HOAFM75
HOAFM
丙烯烤漆
75
75.0
53
111.0
94.0
9.0
2.0
HOAFM100
HOAFM100
HOAFM
丙烯烤漆
100
98.0
70
136.0
119.0
9.0
2.0
HOAFM113
HOAFM113
HOAFM
丙烯烤漆
113
112.0
75
152.0
134.0
9.0
2.0
HOAFM125
HOAFM125
HOAFM
丙烯烤漆
125
124.0
80
168.0
148.0
11.0
2.0
HOAFM150
HOAFM150
HOAFM
丙烯烤漆
150
149.0
90
193.0
173.0
11.0
2.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D