HKUMT - 힌지 베이스-2산U형타입- W치수/H치수지정타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/hkumt_asmtab.prj},{NB=HKUMT10-H30},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=Electroless Nickel Plating},{D=10},{DTOL1=+0.015/0},{DTOL2=+0.068/0},{H=30},{W=10},{H2=[30:40/1]},{A=50},{F=38},{K=14},{T2=16},{T3=25},{G1=14},{M=M5},{NDM=5},{KDM=4.134},{NNDM=4.000},{NKDM=3.242},{N2=M4 Depth7},{N1NDM=4},{N1KDM=3.242},{N1L=7},{P1=10},{A1=9.5},{AA1=9.5},{KEYNO=4},{BOLTL=8.000},{PPATH=hkub_templ.prj},{DD1=12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MATAC
부속품 재질
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
M
M (일반나사)
ⁿ/ₐ
N
ⁿ/ₐ
HKUMT3-H20
HKUMT3-H20
S45C
무전해니켈크롬도금
고정나사2개
SUS 304
3
+0.01/0
6
16
8
25
10
9
M3
M3
HKUMT4-H20
HKUMT4-H20
S45C
무전해니켈크롬도금
고정나사2개
SUS 304
4
+0.012/0
8
19
11
25
10
9
M3
M3
HKUMT5-H25
HKUMT5-H25
S45C
무전해니켈크롬도금
고정나사2개
SUS 304
5
+0.012/0
8
25
16
31
12
12
M4
M4
HKUMT6-H25
HKUMT6-H25
S45C
무전해니켈크롬도금
고정나사2개
SUS 304
6
+0.012/0
10
32
20
33
12
12
M4
M4
HKUMT8-H30
HKUMT8-H30
S45C
무전해니켈크롬도금
고정나사2개
SUS 304
8
+0.015/0
10
38
26
38
14
16
M5
M4
HKUMT10-H30
HKUMT10-H30
S45C
무전해니켈크롬도금
고정나사2개
SUS 304
10
+0.015/0
10
50
38
40
14
16
M5
M4
HKUMT12-H30
HKUMT12-H30
S45C
무전해니켈크롬도금
고정나사2개
SUS 304
12
+0.018/0
12
50
38
40
14
19
M5
M5
HKUMT13-H30
HKUMT13-H30
S45C
무전해니켈크롬도금
고정나사2개
SUS 304
13
+0.018/0
12
50
38
40
14
19
M5
M5
HKUMT14-H35
HKUMT14-H35
S45C
무전해니켈크롬도금
고정나사2개
SUS 304
14
+0.018/0
12
50
36
47
15
22
M6
M5
HKUMT15-H35
HKUMT15-H35
S45C
무전해니켈크롬도금
고정나사2개
SUS 304
15
+0.018/0
16
50
36
47
15
22
M6
M5
HKUMT16-H35
HKUMT16-H35
S45C
무전해니켈크롬도금
고정나사2개
SUS 304
16
+0.018/0
16
50
36
47
15
22
M6
M6
HKUMT20-H40
HKUMT20-H40
S45C
무전해니켈크롬도금
고정나사2개
SUS 304
20
+0.021/0
20
65
47
54
18
25
M8
M6
HKUMT25-H40
HKUMT25-H40
S45C
무전해니켈크롬도금
고정나사2개
SUS 304
25
+0.021/0
30
65
47
57
18
30
M8
M6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D