HKSBB,HKSBM,HKSBS - 힌지 베이스-측면장착형1산타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/hksbs.prj},{NB=HKSBB10-H30},{MAT=1},{ST=1},{D=10},{H=30},{W=10},{H2=[30:40/1]},{A=50},{F=38},{K=14},{T=16},{DD=5.5},{DD1=9.5},{DD1N=9.5},{H1=5.5},{H1N=5.5},{M=M4},{NDM=4.000},{KDM=3.242}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
M
ⁿ/ₐ
HKSBB2-H15
HKSBB2-H15
2
4
13
7
18
10
6
3.5
0
0
-
HKSBB3-H15
HKSBB3-H15
3
6
16
8
20
10
9
3.5
6.5
3.5
M3
HKSBB4-H15
HKSBB4-H15
4
8
19
11
20
10
9
3.5
6.5
3.5
M3
HKSBB5-H20
HKSBB5-H20
5
8
25
16
26
12
12
4.5
8.0
4.5
M4
HKSBB6-H20
HKSBB6-H20
6
10
32
20
28
12
12
4.5
8.0
4.5
M4
HKSBB8-H25
HKSBB8-H25
8
10
38
26
33
14
16
5.5
9.5
5.5
M4
HKSBB10-H30
HKSBB10-H30
10
10
50
38
40
14
16
5.5
9.5
5.5
M4
HKSBB12-H30
HKSBB12-H30
12
12
50
38
40
14
19
5.5
9.5
5.5
M5
HKSBB13-H30
HKSBB13-H30
13
12
50
38
40
14
19
5.5
9.5
5.5
M5
HKSBB14-H35
HKSBB14-H35
14
12
50
36
47
15
22
6.5
11.0
6.5
M5
HKSBB15-H35
HKSBB15-H35
15
16
50
36
47
15
22
6.5
11.0
6.5
M5
HKSBB16-H35
HKSBB16-H35
16
16
50
36
47
15
22
6.5
11.0
6.5
M6
HKSBB20-H40
HKSBB20-H40
20
20
65
47
54
18
25
9.0
14.0
9.0
M6
HKSBB25-H40
HKSBB25-H40
25
20
65
47
57
18
30
9.0
14.0
9.0
M6
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D