HHPV - 장경첩
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임용 악세사리/헤파 필터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/39_accessories_for_al_extrusions/hhpv_asmtab.prj},{NB=HHPV6-6-100},{MAT=6063 Aluminum Bushing - Polyacetal},{SFHF=Anodizing},{NO=6-6},{L=100},{ALKG=10},{ALN=98},{K1=8.0},{J1=10},{F1=21.0},{V1=15.5},{N1D=6.5},{N1C=13},{T1=3.5},{CFH=Flag Hinge 2 Pieces},{CHF=Hinge Frame 2 Pieces},{L2=40},{W=62},{K2=7.5},{P=25},{J2=10.0},{F2=21.0},{V2=15.5},{N2D=6.5},{N2C=13},{T2=3.5},{Y=43.5},{ALT1=},{PPATH=hhpv_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
SFHF
경첩프레임표면처리
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
ALKG
허용하중에 대하여
[kg]
ALN
허용하중에 대하여
[N]
K1
[mm]
J1
[mm]
F1
[mm]
V1
[mm]
N1D
N1 드릴홀
[mm]
N1C
N1 접시 홀
[mm]
T1
[mm]
CFH
부품 깃발형힌지
ⁿ/ₐ
CHF
구성부품 경첩프레임
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
W
[mm]
K2
[mm]
P
[mm]
J2
[mm]
F2
[mm]
V2
[mm]
N2D
N2 드릴홀
[mm]
N2C
N2 접시 홀
[mm]
T2
[mm]
Y
[mm]
AB
적용볼트
ⁿ/ₐ
AN
사용가능너트
ⁿ/ₐ
HHPV6-5-100
HHPV6-5-100
A6063 알루미늄부시/폴리아세탈
Anodizing
6-5
10
98
7.5
8
16.0
10.5
5.5
11
3.5
깃발경첩 2개
경첩프레임 2개
40
55
7.5
25
10.0
21.0
15.5
6.5
13
3.5
43.5
FB6-10 4개, FB5-8 4개
hNTT6-6 4개, hNTT5-5 3개
HHPV6-6-100
HHPV6-6-100
A6063 알루미늄부시/폴리아세탈
Anodizing
6-6
10
98
8.0
10
21.0
15.5
6.5
13
3.5
깃발경첩 2개
경첩프레임 2개
40
62
7.5
25
10.0
21.0
15.5
6.5
13
3.5
43.5
FB6-10 8개
hNTT6-6 7개
HHPV8-6-100
HHPV8-6-100
A6063 알루미늄부시/폴리아세탈
Anodizing
8-6
10
98
8.0
10
21.0
15.5
6.5
13
3.5
깃발경첩 2개
경첩프레임 2개
50
71
10.0
30
14.0
26.0
20.5
6.5
13
4.5
38.5
FB6-15 4개, FB6-10 4개
hNTT8-6 4개, hNTT6-6 3개
HHPV845-6-100
HHPV845-6-100
A6063 알루미늄부시/폴리아세탈
Anodizing
845-6
10
98
8.0
10
21.0
15.5
6.5
13
3.5
깃발경첩 2개
경첩프레임 2개
50
71
10.0
30
11.5
28.5
23.0
6.5
13
4.5
38.5
FB6-15 4개, FB6-10 4개
hNTT8-6 4개, hNTT6-6 3개
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D