Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Rollon
생성됨: 19.04.2016
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
Rollon
HGT - 스틸, 스테인리스 스틸 또는 알루미늄 텔레스코픽 레일, 전체 연장, 이중 스트로크, 선택 사양 이용 가능(최대 하중 20000N, 최대 닫은 상태 길이 2000mm)
Rollon
HEGRA RAIL
Powered by
CAD모델 선택
{rollon/11_hegra_rail/hgt_asmtab.prj},{NB=HGT080-0500},{INFO1=info1_hgt},{GUI=HGT},{DIM=80},{DIMX=080},{INFO=Catalogue},{L=500},{LX=500,550,600,650,700,750,800,850,900,950,1000,1100,1200,1300,1400,1500,1600,1700,1800,1900,2000},{CAX=50 %},{VER=2},{PPATH=hgt_asmtpl.prj},{VIS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
GUI
타입
ⁿ/ₐ
DIM
사이즈
ⁿ/ₐ
H
스트로크
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CRAD
C 0rad
[N]
NN
홀의 수
ⁿ/ₐ
WEIGHT
중량
[kg]
HGT060-0400
HGT는 견고한 이중 T자 중간 부품 및 2개...
HGT
60
400
200
0
5250
8
4.60
HGT080-0500
HGT는 견고한 이중 T자 중간 부품 및 2개...
HGT
80
500
100
0
9000
8
8.80
HGT100-0700
HGT는 견고한 이중 T자 중간 부품 및 2개...
HGT
100
700
100
0
11000
8
19.30
HGT120-0700
HGT는 견고한 이중 T자 중간 부품 및 2개...
HGT
120
700
100
0
11500
8
23.30
HGT150-0700
HGT는 견고한 이중 T자 중간 부품 및 2개...
HGT
150
700
100
0
13900
8
38.60
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D