HGLKB,HGLKM,HGLKS - 살두꺼운 힌지 베이스-L형타입-1산타입
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/hglkm.prj},{NB=HGLKB12-T22-W12-H30},{MAT=1},{ST=B},{D=12},{TS=22},{W=12},{W1=[12:30/1]},{H=30},{S=9.5},{DD2=5.5},{DD1=9.5},{H1=5.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
X
[mm]
S
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
C
[mm]
TOS
편측살두께
ⁿ/ₐ
HGLKB4-T12-W4-H20
HGLKB4-T12-W4-H20
4
25
12
0
18.5
7.5
4.5
8.0
4.5
3
4.0
HGLKB5-T16-W5-H20
HGLKB5-T16-W5-H20
5
28
12
0
22.0
9.5
5.5
9.5
5.5
4
5.5
HGLKB6-T16-W6-H25
HGLKB6-T16-W6-H25
6
28
12
0
22.0
9.5
5.5
9.5
5.5
4
5.0
HGLKB8-T19-W8-H25
HGLKB8-T19-W8-H25
8
38
25
0
28.5
9.5
5.5
9.5
5.5
5
5.5
HGLKB10-T19-W10-H30
HGLKB10-T19-W10-H30
10
45
30
12
26.0
9.5
5.5
9.5
5.5
5
4.5
HGLKB12-T22-W12-H30
HGLKB12-T22-W12-H30
12
50
35
15
28.5
9.5
5.5
9.5
5.5
6
5.0
HGLKB13-T22-W13-H30
HGLKB13-T22-W13-H30
13
50
35
15
28.5
11.5
6.5
11.0
6.5
6
4.5
HGLKB14-T25-W14-H35
HGLKB14-T25-W14-H35
14
60
40
15
35.0
11.5
6.5
11.0
6.5
7
5.5
HGLKB15-T25-W14-H35
HGLKB15-T25-W14-H35
15
60
40
15
35.0
11.5
6.5
11.0
6.5
7
5.0
HGLKB16-T25-W14-H35
HGLKB16-T25-W14-H35
16
60
40
15
35.0
11.5
6.5
11.0
6.5
7
4.5
HGLKB20-T30-W20-H40
HGLKB20-T30-W20-H40
20
65
40
17
39.0
16.0
9.0
14.0
9.0
8
5.0
HGLKB25-T38-W25-H40
HGLKB25-T38-W25-H40
25
70
45
16
46.0
16.0
9.0
14.0
9.0
11
6.5
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D