HG100B - 轴承孔(台阶孔)加工
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.100
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_steel/b_type/hg100b_for_bearing_step_hole.prj},{NB=KANA_HG100B26D28D27_BB1_ (117 H 7 56 1 0 0 N/A 0 0 0 0/+0.2 0/+0.2)},{TYPE=HG100B},{NOT=26},{NOTX=26.000},{DP=263.40},{DO=281},{MATC=},{BERTYPE=1},{BD=117.0},{BDMAX=117.0},{SD1=28.0},{SD1TS=H},{SD1TC=7},{BL=56.0},{BLMAX=56.0},{AA=10},{SHL=1.00},{SHLTS= 'h', 'h', 'd', 'd', 'e', 'e', 'f', 'f', 'g', 'g', 'js', 'js', 'k' , 'k', 'm', 'm', 'n', 'n'},{SHLTC=$SHLTCALG.},{SHLT=0/+0.2},{SN=0.00},{SD12=0.0},{SD12TS=N/A},{SD12TC=0},{SHL2=0.00},{SHL2T=0/+0.2},{SHL2TS= $SHL2TSALG.},{SHL2TC= $SHL2TCALG.},{SN2=0.00},{SD=27.0},{SDMIN=27.0},{SDMIN1=28.000},{SDMIN2=29.400},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD1T
台阶孔直径公差
[μm]
GD
轮毂切削规格槽直径
[mm]
S
轮毂切削规格槽宽
[mm]
SD2
弹性卡环直径
[mm]
SM
弹性卡环槽宽
[mm]
SD12T
台阶孔直径公差2
[μm]
SD22
弹性卡环直径2
[mm]
SM2
弹性卡环槽宽2
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
KANA_HG100B22D28D27_BB1
HG100B
22
223.10
240
204.05
204.05
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100B23D28D27_BB1
HG100B
23
233.17
250
214.12
213.58
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100B24D28D27_BB1
HG100B
24
243.25
260
224.20
224.20
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100B25D28D27_BB1
HG100B
25
253.32
270
234.27
233.77
17.6
高频淬火
C : 切削规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100B26D28D27_BB1
HG100B
26
263.40
281
244.35
244.35
17.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100B28D28D27_BB1
HG100B
28
283.57
301
264.52
264.52
17.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100B30D28D27_BB1
HG100B
30
303.75
321
284.70
284.70
17.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100B32D28D27_BB1
HG100B
32
323.92
341
304.87
304.87
17.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100B33D28D27_BB1
HG100B
33
334.01
352
314.96
314.58
17.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100B34D28D27_BB1
HG100B
34
344.11
362
325.06
325.06
17.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
KANA_HG100B35D28D27_BB1
HG100B
35
354.20
372
335.15
334.79
17.6
高频淬火
W : 焊接规格
0/+21
0.0
0.0
0.00
0.00
N/A
0.00
0.00
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D