HG100A - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.100
追加工产品
A型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_100/un_finished_sprocket_steel/a_type/hg100a.prj},{NB=HG100A29_()},{TYPE=HG100A},{NOT=29},{NOTX=29.000},{DP=293.66},{DO=311},{T=17.6},{DR=19.050},{MAT=Induction hardening},{MATC=},{SD=26},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
DO
外径
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SD
内径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
HG100A10
HG100A
10
102.74
83.69
83.69
117
17.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A11
HG100A
11
112.70
93.65
92.50
127
17.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A12
HG100A
12
122.67
103.62
103.62
138
17.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A13
HG100A
13
132.67
113.62
112.65
148
17.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A14
HG100A
14
142.68
123.63
123.63
158
17.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A15
HG100A
15
152.71
133.66
132.82
168
17.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A16
HG100A
16
162.74
143.69
143.69
179
17.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A17
HG100A
17
172.79
153.74
153.00
189
17.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A18
HG100A
18
182.84
163.79
163.79
199
17.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A19
HG100A
19
192.90
173.85
173.19
209
17.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A20
HG100A
20
202.96
183.91
183.91
220
17.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A21
HG100A
21
213.03
193.98
193.38
230
17.6
高频淬火
20
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A22
HG100A
22
223.10
204.05
204.05
240
17.6
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A23
HG100A
23
233.17
214.12
213.58
250
17.6
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A24
HG100A
24
243.25
224.20
224.20
260
17.6
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A25
HG100A
25
253.32
234.27
233.77
270
17.6
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A26
HG100A
26
263.40
244.35
244.35
281
17.6
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A27
HG100A
27
273.49
254.44
253.98
291
17.6
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A28
HG100A
28
283.57
264.52
264.52
301
17.6
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A29
HG100A
29
293.66
274.61
274.18
311
17.6
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A30
HG100A
30
303.75
284.70
284.70
321
17.6
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A32
HG100A
32
323.92
304.87
304.87
341
17.6
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A33
HG100A
33
334.01
314.96
314.58
352
17.6
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A34
HG100A
34
344.11
325.06
325.06
362
17.6
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
HG100A35
HG100A
35
354.20
335.15
334.79
372
17.6
高频淬火
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D