Heat Treated Ground Racks (MRGFD)
KHK KOHARA GEAR
Racks
Powered by
CAD모델 선택
{khk/racks/heat_treated_ground_racks_mrgfd.prj},{NB=MRGFD2-500J_On},{CN=MRGFD2-500J},{M=2},{ENT=80},{S=RD},{A=502.65},{B=20},{C=25},{D=23.0},{E=10},{F=26.33},{G=150},{NMH=4},{MSS=M6},{H=7.0},{I=11.0},{J=7},{MX=2.0},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
ENT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
S
Shape
ⁿ/ₐ
A
Total length
[mm]
B
Face width
[mm]
C
Height
[mm]
D
Height to pitch line
[mm]
E
Mounting hole dimension
[mm]
F
Mounting hole dimension
[mm]
G
Mounting hole dimension
[mm]
NMH
No. of mounting holes
ⁿ/ₐ
MSS
Mounting screw size
[mm]
H
Counterbore depth
[mm]
I
Counterbore diameter
[mm]
J
Counterbore diameter
[mm]
MRGFD1.5-500J
MRGFD1.5-500J
1.5
106
RD
499.51
15
20
18.5
8
24.76
150
4
M5
6.0
10.0
6
MRGFD2-500J
MRGFD2-500J
2
80
RD
502.65
20
25
23.0
10
26.33
150
4
M6
7.0
11.0
7
MRGFD2.5-500J
MRGFD2.5-500J
2.5
64
RD
502.65
25
30
27.5
12
26.33
150
4
M8
8.6
14.0
9
MRGFD3-500J
MRGFD3-500J
3
53
RD
499.51
30
35
32.0
14
24.76
150
4
M10
10.8
17.5
11
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D