피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
HB-QS - Non-return 밸브
Festo
제품
공압 드라이브
실린더 부착물 / 드라이브 유니트용 액세서리
드라이브 유니트용 마운팅 부품
풋 마운팅
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/acc_pdrive/mount_d/f_mount/hb.prj},{NB=190857 HB-10-32-UNF-QSM-5/32-U},{TNR=190857},{TYP=HB-10-32-UNF-QSM-5/32-U},{INFO=},{D=3.962},{Q=0},{A=3.000},{T=10-32 UNF-2A},{T1=UNF},{G=4.826},{B=28.400},{L=25.400},{P=8.000},{C=11.500},{HEX=5/16\"},{H=7.938},{NW=2.500},{L1=9.800},{L2=7.800},{DL=4.200},{CNSMASSEXACT=0.0072},{EOLDATE=},{GTIN=4052568324339}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
T
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
HEX
ⁿ/ₐ
H
[mm]
NW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
DL
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
153445 HB-M5-QS-4
153445
HB-M5-QS-4
4.000
3.500
M5
28.500
25.400
8.000
11.000
8
8.000
2.400
9.800
7.800
4.200
0.0072
4052568034788
153447 HB-1/8-QS-4
153447
HB-1/8-QS-4
4.000
8.000
R1/8
24.500
20.000
9.000
11.000
10
10.000
3.200
9.800
7.800
4.200
0.0110
4052568034801
153449 HB-1/8-QS-6
153449
HB-1/8-QS-6
6.000
8.000
R1/8
29.500
25.000
10.000
12.000
10
10.000
5.000
11.800
9.800
6.200
0.0110
4052568011376
153451 HB-1/4-QS-6
153451
HB-1/4-QS-6
6.000
11.000
R1/4
29.500
23.000
12.000
12.000
14
14.000
5.000
11.800
9.800
6.200
0.0230
4052568034825
153453 HB-1/8-QS-8
153453
HB-1/8-QS-8
8.000
8.000
R1/8
35.500
29.500
13.500
18.500
14
14.000
5.000
13.800
0.000
8.200
0.0220
4052568034849
153455 HB-1/4-QS-8
153455
HB-1/4-QS-8
8.000
11.000
R1/4
39.500
33.500
13.500
18.500
14
14.000
7.000
13.800
0.000
8.200
0.0240
4052568070649
153457 HB-3/8-QS-10
153457
HB-3/8-QS-10
10.000
12.000
R3/8
71.000
55.500
25.000
21.000
24
24.000
8.500
16.800
0.000
10.200
0.0470
4052568070663
153459 HB-3/8-QS-12
153459
HB-3/8-QS-12
12.000
12.000
R3/8
64.500
58.000
25.000
23.500
24
24.000
11.000
19.800
0.000
12.200
0.0500
4052568070687
153461 HB-1/2-QS-12
153461
HB-1/2-QS-12
12.000
15.000
R1/2
71.000
63.000
28.000
23.500
24
24.000
11.000
19.800
0.000
12.200
0.0690
4052568070700
190857 HB-10-32-UNF-QSM-5...
190857
HB-10-32-UNF-QSM-5/32-U
3.962
3.000
10-32 UNF-2A
28.400
25.400
8.000
11.500
5/16"
7.938
2.500
9.800
7.800
4.200
0.0072
4052568324339
190949 HB-1/16-QS-1/4-U
190949
HB-1/16-QS-1/4-U
6.350
8.000
1/16 NPT
40.300
36.200
12.000
17.000
9/16"
14.288
4.000
11.800
0.000
6.500
0.0250
190858 HB-1/8-QSM-5/32-U
190858
HB-1/8-QSM-5/32-U
3.962
8.000
1/8 NPT
24.500
20.400
9.000
11.500
7/16"
11.112
3.000
9.800
7.800
4.200
0.0120
4052568324346
190859 HB-1/8-QSM-3/16-U
190859
HB-1/8-QSM-3/16-U
4.762
8.000
1/8 NPT
29.400
25.300
10.000
12.100
7/16"
11.112
4.000
11.800
9.800
4.900
0.0130
4052568324353
190862 HB-1/4-QSM-3/16-U
190862
HB-1/4-QSM-3/16-U
4.762
11.000
1/4 NPT
29.400
23.600
12.000
12.100
9/16"
14.288
4.000
11.800
9.800
4.900
0.0240
4052568324384
190860 HB-1/8-QS-1/4-U
190860
HB-1/8-QS-1/4-U
6.350
8.000
1/8 NPT
34.300
30.200
12.000
17.000
9/16"
14.288
5.000
11.800
0.000
6.500
0.0210
4052568324360
190861 HB-1/8-QS-5/16-U
190861
HB-1/8-QS-5/16-U
7.938
8.000
1/8 NPT
34.300
31.200
13.500
18.000
9/16"
14.288
6.000
13.800
0.000
8.200
0.0220
4052568324377
190863 HB-1/4-QS-1/4-U
190863
HB-1/4-QS-1/4-U
6.350
11.000
1/4 NPT
37.300
31.200
12.000
17.000
9/16"
14.288
5.000
11.800
0.000
6.500
0.0270
4052568324391
190864 HB-1/4-QS-5/16-U
190864
HB-1/4-QS-5/16-U
7.938
11.000
1/4 NPT
39.000
33.200
13.500
18.000
9/16"
14.288
6.000
13.800
0.000
8.200
0.0240
4052568324407
190865 HB-3/8-QS-3/8-U
190865
HB-3/8-QS-3/8-U
9.525
12.000
3/8 NPT
61.700
55.600
25.000
20.300
1"
25.400
8.000
16.800
0.000
9.700
0.0480
4052568324414
190866 HB-1/2-QS-3/8-U
190866
HB-1/2-QS-3/8-U
9.525
15.000
1/2 NPT
62.900
54.600
28.000
20.300
1 1/8"
28.575
8.000
16.800
0.000
9.700
0.0670
4052568324421
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D