目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWT*-*-D - D型雙叉
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 GW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwt_d.prj},{NB=GWT8-6-D},{MN=GWT8-6-D},{BORE=8},{M=R1/8},{NDM=9.728},{P=0.0},{H=14},{L1=25.5},{L2=23.5},{A=8.0},{B=19.0},{C=14.5},{MBS=6.0},{ESA=23.5},{INFOTEXT=Product Info },{VERS=2},{VER=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
適用軟管O.D.Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
MBS
最小限度內徑
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWT4-M5-D
GWT4-M5-D
4
M5 x 0.8
10
16.5
18.5
3.4
16.0
10.0
2.5
4.3
GWT4-6-D
GWT4-6-D
4
R1/8
10
20.5
18.5
8.0
16.0
10.0
2.5
4.3
GWT4-8-D
GWT4-8-D
4
R1/4
14
24.0
18.5
11.0
16.0
10.0
2.5
4.3
GWT6-M5-D
GWT6-M5-D
6
M5 x 0.8
12
19.5
21.0
3.4
17.5
12.5
2.5
4.3
GWT6-6-D
GWT6-6-D
6
R1/8
12
24.0
21.0
8.0
17.5
12.5
4.0
10.5
GWT6-8-D
GWT6-8-D
6
R1/4
14
27.5
21.0
11.0
17.5
12.5
4.0
10.5
GWT6-10-D
GWT6-10-D
6
R3/8
17
29.0
21.0
12.0
17.5
12.5
4.0
10.5
GWT8-6-D
GWT8-6-D
8
R1/8
14
25.5
23.5
8.0
19.0
14.5
6.0
23.5
GWT8-8-D
GWT8-8-D
8
R1/4
14
28.5
23.5
11.0
19.0
14.5
6.0
23.5
GWT8-10-D
GWT8-10-D
8
R3/8
17
30.0
23.5
12.0
19.0
14.5
6.0
23.5
GWT10-8-D
GWT10-8-D
10
R1/4
17
31.0
27.0
11.0
21.5
17.5
8.0
33.5
GWT10-10-D
GWT10-10-D
10
R3/8
17
32.5
27.0
12.0
21.5
17.5
8.0
33.5
GWT10-15-D
GWT10-15-D
10
R1/2
22
35.5
27.0
15.0
21.5
17.5
8.0
33.5
GWT12-8-D
GWT12-8-D
12
R1/4
19
33.0
29.5
11.0
23.0
20.0
8.5
37.0
GWT12-10-D
GWT12-10-D
12
R3/8
19
34.5
29.5
12.0
23.0
20.0
9.0
41.0
GWT12-15-D
GWT12-15-D
12
R1/2
22
37.5
29.5
15.0
23.0
20.0
9.0
41.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D