目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
GWS*-*-S - 單口直型
CKD
速度控制閥、逆止閥、輔助元件
接頭・軟管
小型接頭 GW
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gws_s.prj},{NB=GWS8-6-S},{MN=GWS8-6-S},{BORE=8.0},{M=R1/8},{NDM=9.728},{P=0.000},{K=14.0},{L=28.0},{A=8.0},{B=19.0},{HH=5.0},{ESA=20.4},{INFOTEXT=Product Info },{VERS=2},{VER=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
MN
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
適用軟管O.D.Ø
[mm]
M
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
HH
六角孔徑
[mm]
ESA
有效剖面積
[mm^2]
GWS3-M3-S
GWS3-M3-S
3.2
M3 x 0.5
6.9
15.7
2.4
11.7
1.5
1.4
GWS3-M5-S
GWS3-M5-S
3.2
M5 x 0.8
6.9
16.7
3.4
11.7
2.0
2.7
GWS4-M3-S
GWS4-M3-S
4.0
M3 x 0.5
7.9
16.9
2.4
12.9
1.5
1.6
GWS4-M5-S
GWS4-M5-S
4.0
M5 x 0.8
7.9
17.9
3.4
12.9
2.0
2.7
GWS4-6-S
GWS4-6-S
4.0
R1/8
9.8
20.5
8.0
16.0
2.5
4.1
GWS6-M5-S
GWS6-M5-S
6.0
M5 x 0.8
9.9
19.2
3.4
14.2
2.0
4.4
GWS6-6-S
GWS6-6-S
6.0
R1/8
11.8
23.0
8.0
17.5
4.0
10.6
GWS6-8-S
GWS6-8-S
6.0
R1/4
13.8
23.0
11.0
17.5
4.0
10.6
GWS8-6-S
GWS8-6-S
8.0
R1/8
14.0
28.0
8.0
19.0
5.0
20.4
GWS8-8-S
GWS8-8-S
8.0
R1/4
14.0
27.0
11.0
19.0
6.0
22.0
GWS8-10-S
GWS8-10-S
8.0
R3/8
17.0
22.5
12.0
19.0
6.0
22.0
GWS10-6-S
GWS10-6-S
10.0
R1/8
17.5
30.5
8.0
21.5
5.0
20.1
GWS10-8-S
GWS10-8-S
10.0
R1/4
17.5
28.5
11.0
21.5
6.0
26.3
GWS10-10-S
GWS10-10-S
10.0
R3/8
17.5
28.5
12.0
21.5
8.0
30.1
GWS10-15-S
GWS10-15-S
10.0
R1/2
22.0
26.5
15.0
21.5
8.0
30.1
GWS12-8-S
GWS12-8-S
12.0
R1/4
19.5
34.0
11.0
23.0
6.0
26.3
GWS12-10-S
GWS12-10-S
12.0
R3/8
19.5
29.5
12.0
23.0
8.0
37.9
GWS12-15-S
GWS12-15-S
12.0
R1/2
22.0
28.5
15.0
23.0
8.0
37.9
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D