카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GWM*-*-X - 대 체결 조인트용 벌크 헤드
CKD
속도 제어 밸브, 체크 밸브, 보조 장비
피팅・튜브
뉴 조인트 GW
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/speed_control_check_valves_auxiliary_components/fitting_tube/fitting_gw_series/gwm_x_asmtab.prj},{NB=GWM6-0-X_(1)},{MN=GWM6-0-X},{BORE=6},{H1=12},{H2=17},{H3=17},{L=33.0},{L1=16.0},{B1=17.5},{B2=11.5},{E=1},{E1=5},{MXP=M14 x 1},{NDM1=14.000},{P=1.000},{IHD=15},{MHD=4.0},{ESA=10},{INFOTEXT=Product Info },{VERS=2},{VER=2},{PPATH=gwm_x_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
MN
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
적용 튜브O.D.Ø
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
MXP
MxP
ⁿ/ₐ
IHD
취부 구멍 지름
[mm]
MHD
최소한의 구멍 지름
[mm]
ESA
유효 단면적
[mm^2]
GWM4-0-X
GWM4-0-X
4
10
14
14
29.5
15.0
16.0
11.0
M12 x 1
13
2.5
4
GWM6-0-X
GWM6-0-X
6
12
17
17
33.0
16.0
17.5
11.5
M14 x 1
15
4.0
10
GWM8-0-X
GWM8-0-X
8
14
19
19
35.0
17.5
19.0
13.0
M16 x 1
17
6.0
22
GWM10-0-X
GWM10-0-X
10
17
22
23
40.0
19.5
21.5
14.5
M20 x 1
21
8.0
30
GWM12-0-X
GWM12-0-X
12
19
24
26
43.5
21.0
23.0
16.0
M22 x 1
23
9.0
35
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D