GRRF, GRRMF - 自由指定型导轨-钢型-全长·螺孔间距指定型
Misumi
FA工厂自动化
07_线性滑轨/电缆保护链
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/07_slide_rails/grrf.prj},{NB=GRRF20-15-5-60-E8-F19.5},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=},{B=20},{T=15},{TTEMP=15,20},{S=5},{A=60},{ATEMP=[60:200/1]},{E=8.0},{F=19.5},{GSE=},{G=0.0},{HSE=},{H=0.0},{W=5},{Y=7},{DD1=9.5},{DD2=5.5},{HH=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
B
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
HH
h
[mm]
GRRF15-10-5-40-E6-F17
GRRF15-10-5-40-E6-F17
15
5
5
8.0
4.5
4.5
GRRF20-15-5-60-E8-F19.5
GRRF20-15-5-60-E8-F19.5
20
5
7
9.5
5.5
5.5
GRRF25-20-8-80-E10-F23
GRRF25-20-8-80-E10-F23
25
5
10
11.0
6.5
6.5
GRRF30-25-10-100-E12-F28
GRRF30-25-10-100-E12-F28
30
8
10
14.0
9.0
9.0
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D