GRPZ2H, GRPZ3H, GRPZ2HA, GRPZ2HB, GRPZ4H, GRPZ6H - 无油线性滑板 铜合金自由指定型
Misumi
FA工厂自动化
07_线性滑轨/电缆保护链
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/07_slide_rails/grpz.prj},{NB=GRPZ2HA-50-50-5-P5},{TYPE=GRPZ},{NOM=2HA},{MAT=JIS-CAC304, MoS2 Embedded},{AC=Bolts},{A=50},{B=50},{A1=[50:150/1]},{TS=5},{BNDS=P5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NOM
公称规格
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
HH
h
[mm]
ABS
附属螺栓规格
ⁿ/ₐ
GRPZ2H-50-28-5-P5
GRPZ2H-50-28-5-P5
2H
JIS CAC304、含MoS2
螺栓
30
0
5.5
11.5
3.0
M5X16
GRPZ3H-151-28-5-P6
GRPZ3H-151-28-5-P6
3H
JIS CAC304、含MoS2
螺栓
65
0
6.5
13.5
3.5
M6X16
GRPZ2HA-50-50-5-P5
GRPZ2HA-50-50-5-P5
2HA
JIS CAC304、含MoS2
螺栓
30
30
5.5
11.5
3.0
M5X16
GRPZ2HB-50-50-5-P5
GRPZ2HB-50-50-5-P5
2HB
JIS CAC304、含MoS2
螺栓
30
30
5.5
11.5
3.0
M5X16
GRPZ4H-80-50-5-P5
GRPZ4H-80-50-5-P5
4H
JIS CAC304、含MoS2
螺栓
60
30
5.5
11.5
3.0
M5X16
GRPZ6H-150-100-5-P6
GRPZ6H-150-100-5-P6
6H
JIS CAC304、含MoS2
螺栓
65
60
6.5
13.5
3.5
M6X16
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D