Ground Spiral Bevel Gears - Module 1.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
Miter Gears and Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/miter_gears_and_bevel_gears/ground_bevel_gears_new_mod_1_5.prj},{NB=BG1.5S20L40R-8H_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=BG1.5S20L40R-8H},{SB4=20},{SB5=90},{SB6=33.540},{SB11=40},{U=2.0},{Z=20},{MOD=1.50},{D=30.0},{DA=32.0},{DA2=33.45},{A=45},{DD=8},{DH=26},{DB=0.00},{LH=14.00},{L=24.0},{LW=25.29},{LA=15.87},{B=11.00},{B2=0},{T2=0.0},{LS=0.00},{DEG=31},{MIN=21},{DS=16.80},{TA=35},{D5=34.3},{X=9.875},{NDM=0.0},{SSS=2},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0.000},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
U
Ratio
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter
[mm]
DA
Outside Diameter
[mm]
DA2
da2
[mm]
A
Locating Distance
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Bore Lenght
[mm]
LW
Overall lenght
[mm]
LA
Tip Distance
[mm]
B
Face Width
[mm]
B2
Width of Key Way
[mm]
T2
Depth of Key Way
[mm]
M
Nominal threads
ⁿ/ₐ
LS
Position of Set Screw
[mm]
DEG
Angle
[°]
MIN
Angle
[min]
MASS
Weight
[g]
TA
Twist Angle
[°]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
BG1.5S20L30R-8H
BG1.5S20L30R-8H
-
1.5
20
1.50
30.0
31.5
32.96
37
8
26
13.16
20.0
22.49
15.48
9.00
0
0.0
-
0.00
39
8
79
35
BG1.5S20L30R-8H_HUB0_0_0_...
BG1.5S30R20L-8H
BG1.5S30R20L-8H
-
1.5
30
1.50
45.0
44.6
46.02
26
8
32
8.00
14.0
16.39
11.77
9.00
0
0.0
-
0.00
59
11
112.8
35
BG1.5S30R20L-8H_HUB0_0_0_...
BG1.5S20L40R-8H
BG1.5S20L40R-8H
-
2.0
20
1.50
30.0
32.0
33.45
45
8
26
14.00
24.0
25.29
15.87
11.00
0
0.0
-
0.00
31
21
90.5
35
BG1.5S20L40R-8H_HUB0_0_0_...
BG1.5S40R20L-10H
BG1.5S40R20L-10H
-
2.0
40
1.50
60.0
59.5
60.69
30
10
40
10.00
18.0
20.27
15.69
11.00
0
0.0
-
0.00
65
24
247.9
35
BG1.5S40R20L-10H_HUB0_0_0...
BG1.5S15L45R-8H
BG1.5S15L45R-8H
-
3.0
15
1.50
22.5
25.2
26.37
45
8
20
10.83
21.0
22.03
11.89
11.00
0
0.0
-
0.00
23
19
42.3
35
BG1.5S15L45R-8H_HUB0_0_0_...
BG1.5S45R15L-12H
BG1.5S45R15L-12H
-
3.0
45
1.50
67.5
67.0
67.92
30
12
45
12.00
20.0
22.56
19.38
11.00
0
0.0
-
0.00
73
13
350.3
35
BG1.5S45R15L-12H_HUB0_0_0...
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D