Ground Racks (SRGFD, SRGFK)
KHK KOHARA GEAR
Racks
Powered by
CAD모델 선택
{khk/racks/ground_racks_srgfd_srgfk.prj},{NB=SRGFD2.5-500J_On},{CN=SRGFD2.5-500J},{M=2.5},{A=502.65},{B=25},{C=30.0},{D=27.5},{ENT=64},{E=12.0},{F=26.33},{G=150},{NMH=4},{MSS=M8},{H=8.6},{I=14.0},{J=9.0},{S=RD},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
ⁿ/ₐ
A
Total length
[mm]
B
Face width
[mm]
C
Height
[mm]
D
Height to pitch line
[mm]
ENT
Effective number of teeth
ⁿ/ₐ
E
Mounting hole dimension
[mm]
F
Mounting hole dimension
[mm]
G
Mounting hole pitch
[mm]
NMH
Number of mounting holes
ⁿ/ₐ
MSS
Mounting screw size
ⁿ/ₐ
H
Counterbore depth
[mm]
I
Counterbore diameter
[mm]
J
Mounting hole diameter
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
SRGFK0.5-300J
SRGFK0.5-300J
0.5
300.02
5
12.0
11.5
191
5.5
15.01
90
4
M3
0.0
0.0
3.4
RA
SRGFK0.8-300J
SRGFK0.8-300J
0.8
299.08
8
12.3
11.5
119
5.5
14.54
90
4
M4
0.0
0.0
4.5
RA
SRGFK1-300J
SRGFK1-300J
1.0
301.59
10
12.0
11.0
96
5.0
20.80
130
3
M4
0.0
0.0
4.5
RA
SRGFK1-500J
SRGFK1-500J
1.0
499.51
10
12.0
11.0
159
5.0
24.76
150
4
M4
0.0
0.0
4.5
RA
SRGFD1.5-500J
SRGFD1.5-500J
1.5
499.51
15
20.0
18.5
106
8.0
24.76
150
4
M5
6.0
10.0
6.0
RD
SRGFD1.5-1000J
SRGFD1.5-1000J
1.5
999.03
15
20.0
18.5
212
8.0
49.51
180
6
M5
6.0
10.0
6.0
RD
SRGFD2-500J
SRGFD2-500J
2.0
502.65
20
25.0
23.0
80
10.0
26.33
150
4
M6
7.0
11.0
7.0
RD
SRGFD2-1000J
SRGFD2-1000J
2.0
1005.31
20
25.0
23.0
160
10.0
52.65
180
6
M6
7.0
11.0
7.0
RD
SRGFD2.5-500J
SRGFD2.5-500J
2.5
502.65
25
30.0
27.5
64
12.0
26.33
150
4
M8
8.6
14.0
9.0
RD
SRGFD2.5-1000J
SRGFD2.5-1000J
2.5
1005.31
25
30.0
27.5
128
12.0
52.65
180
6
M8
8.6
14.0
9.0
RD
SRGFD3-500J
SRGFD3-500J
3.0
499.51
30
35.0
32.0
53
14.0
24.76
150
4
M10
10.8
17.5
11.0
RD
SRGFD3-1000J
SRGFD3-1000J
3.0
999.03
30
35.0
32.0
106
14.0
49.51
180
6
M10
10.8
17.5
11.0
RD
SRGFD4-500J
SRGFD4-500J
4.0
502.65
40
45.0
41.0
40
18.0
26.33
150
4
M12
13.0
20.0
14.0
RD
SRGFD4-1000J
SRGFD4-1000J
4.0
1005.31
40
45.0
41.0
80
18.0
52.65
180
6
M12
13.0
20.0
14.0
RD
SRGFD5-500J
SRGFD5-500J
5.0
502.65
50
50.0
45.0
32
20.0
31.33
220
3
M14
15.2
23.0
16.0
RD
SRGFD5-1000J
SRGFD5-1000J
5.0
1005.31
50
50.0
45.0
64
20.0
62.65
220
5
M14
15.2
23.0
16.0
RD
SRGFD6-500J
SRGFD6-500J
6.0
490.09
60
60.0
54.0
26
23.0
25.04
220
3
M16
17.5
26.0
18.0
RD
SRGFD6-1000J
SRGFD6-1000J
6.0
999.03
60
60.0
54.0
53
23.0
59.51
220
5
M16
17.5
26.0
18.0
RD
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D