카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GFGB
CKD
생산 종료품
건조 에어용 직동식 2·3포트 전자 밸브 (JUST FIT) FGB・FGG・GFGB・GFGG
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/fgb_fgg_gfgb_gfgg/gfgb_asmtab.prj},{NB=GFGB35-2-2-12CR-1},{MODEL=GFGB35},{SS=28},{CC=5:5:NC/individual supply},{OF=2},{MS=2},{BODY=Body:PPS Seal:NBR},{CO=2CR},{MO=},{V=1},{SV=},{MP=},{INFOTEXT= Product Info},{PPATH=gfgb/assemblies/gfgb_asmtpl.prj},{A=36},{B=40},{C=52},{D=18.5},{E=29.5},{F=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SS
Series size
[mm]
CC
Circuit configuration
ⁿ/ₐ
BODY
Body/sealant combination
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
GFGB21-1-2-12CR-1
GFGB21
22
1:NC/common supply
Body:PPS Seal:NBR
30
33
44
15.5
26.5
22
GFGB25-1-2-12CR-1
GFGB25
22
5:5:NC/individual supply
Body:PPS Seal:NBR
30
33
44
15.5
26.5
22
GFGB31-2-2-12CR-1
GFGB31
28
1:NC/common supply
Body:PPS Seal:NBR
36
40
52
18.5
29.5
28
GFGB35-2-2-12CR-1
GFGB35
28
5:5:NC/individual supply
Body:PPS Seal:NBR
36
40
52
18.5
29.5
28
GFGB41-3-2-12CR-1
GFGB41
34
1:NC/common supply
Body:PPS Seal:NBR
43
47
61
22.5
34.0
34
GFGB45-3-2-12CR-1
GFGB45
34
5:5:NC/individual supply
Body:PPS Seal:NBR
43
47
61
22.5
34.0
34
GFGB51-5-2-12CR-1
GFGB51
40
1:NC/common supply
Body:PPS Seal:NBR
50
55
71
26.0
37.5
40
GFGB55-5-2-12CR-1
GFGB55
40
5:5:NC/individual supply
Body:PPS Seal:NBR
50
55
71
26.0
37.5
40
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D