카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
GFAB
CKD
생산 종료품
Direct acting 2, 3-port solenoid valve for compressed air (Special purpose valve) FAB・GFAB・FAG・GFAG
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/discontinued_models/fab_gfab_fag_gfag/gfab_asmtab.prj},{NB=GFAB31-2-2-12C-1},{MODEL=GFAB31},{SS=28},{CC=1:NC/common supply},{OF=2},{MS=2},{BODY=Body:PPS Seal:NBR},{CO=2C},{MO=},{V=1},{SV=},{MP=},{PPATH=gfab/assemblies/gfab_asmtpl.prj},{INFOTEXT= Product Info},{A=36},{B=40.0},{C=52},{D=18.5},{E=22.5},{F=28}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
SS
Series size
[mm]
CC
Circuit configuration
ⁿ/ₐ
BODY
Body/sealant combination
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
GFAB11-Z-2-12C-1
GFAB11
18
1:NC/common supply
Body:PPS Seal:NBR
25
28.5
38
13.0
17.0
18
GFAB15-Z-2-12C-1
GFAB15
18
5:NC/individual supply
Body:PPS Seal:NBR
25
28.5
38
13.0
17.0
18
GFAB21-1-2-12C-1
GFAB21
22
1:NC/common supply
Body:PPS Seal:NBR
30
33.0
44
15.5
19.5
22
GFAB25-1-2-12C-1
GFAB25
22
5:NC/individual supply
Body:PPS Seal:NBR
30
33.0
44
15.5
19.5
22
GFAB31-2-2-12C-1
GFAB31
28
1:NC/common supply
Body:PPS Seal:NBR
36
40.0
52
18.5
22.5
28
GFAB35-2-2-12C-1
GFAB35
28
5:NC/individual supply
Body:PPS Seal:NBR
36
40.0
52
18.5
22.5
28
GFAB41-3-2-12C-1
GFAB41
34
1:NC/common supply
Body:PPS Seal:NBR
43
47.0
61
22.5
26.0
34
GFAB45-3-2-12C-1
GFAB45
34
5:NC/individual supply
Body:PPS Seal:NBR
43
47.0
61
22.5
26.0
34
GFAB51-5-2-12C-1
GFAB51
40
1:NC/common supply
Body:PPS Seal:NBR
50
55.0
71
26.0
29.5
40
GFAB55-5-2-12C-1
GFAB55
40
5:NC/individual supply
Body:PPS Seal:NBR
50
55.0
71
26.0
29.5
40
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D