카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
Gerader Stutzen - Gerader Stutzen
VOSS
Catalogue Lok 40
Powered by
CAD모델 선택
{voss/40_voss_lok40/9_gerader_stutzen.prj},{NB=7000936300},{BZ=7000936300},{VK=40-S-14-SST},{D1=14},{DY=11.5},{LG=28},{L2=21.6},{SW1=24},{D3=7/8-20 UNEF},{D3NDM=0.8750},{D4=20.3},{D5=23.7},{L3=11.0},{D6=14.48},{L4=3.2},{L5=0.85},{GEWR=20.3},{F1=2.6},{RAL=3.2},{INFO=Katalog},{INFO2=Montageanleitung}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BZ
Order no.
ⁿ/ₐ
VK
Order designation
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
DY
[mm]
LG
Total length
[mm]
L2
Lenght l2
[mm]
SW1
Width across flats SW1
[mm]
7000935900
7000935900
40-S-6-SST
6
4.5
25
19.8
12
7000936000
7000936000
40-S-8-SST
8
6.5
26
20.6
14
7000936100
7000936100
40-S-10-SST
10
8.0
26
20.0
17
7000936200
7000936200
40-S-12-SST
12
10.0
28
21.8
22
7000936300
7000936300
40-S-14-SST
14
11.5
28
21.6
24
7000936400
7000936400
40-S-15-SST
15
12.0
28
21.4
24
7000936500
7000936500
40-S-16-SST
16
13.0
28
21.0
24
7000936600
7000936600
40-S-18-SST
18
15.0
30
22.8
27
7000936700
7000936700
40-S-20-SST
20
16.0
30
22.6
30
7000936800
7000936800
40-S-22-SST
22
18.0
30
22.0
30
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도
2D