카탈로그: Draintech
생성됨: 24.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Draintech
GEARBOX RQ28 - GEARBOX RQ28
Draintech
Right angle gearbox
Powered by
CAD모델 선택
{draintech/right_angle_gearbox/gearbox_rq28_asmtab.prj},{NB=RQ 28 110 1:1},{FC=28},{TR=110},{FLANGE=-},{RAT=1:1},{A1=0},{BC=20},{G2=100},{G3=15.0},{G4=13},{G5=68.0},{L1=90},{L3=2.0},{L4=110},{L10=110.0},{L6=55},{L8=0},{L11=300.0},{H2=6x6x35},{H21=6.0},{H22=6},{H23=35},{P1=M8x20},{M1=8},{P11=20},{P2=M10x25},{M2=10},{P22=25},{H3=0.0},{H4=0},{G6=0},{G7=0},{G8=0},{L12=0},{H5=0.0},{H6=0},{H7=0},{H8=0},{H9=0},{P3=0},{P3X=0},{D=0},{D1=0},{PPATH=parts/right_angle_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TR
Size G1
ⁿ/ₐ
A
A Ø h7
[mm]
BC
B-C Ø h7
[mm]
G2
G2 Ø f7
[mm]
G4
[mm]
G5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L10
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L11
[mm]
H1H2
H1 - H2
[mm]
P1
ⁿ/ₐ
P2
ⁿ/ₐ
RQ 28 54 1:1
54
11
11
53
10
0.0
44
23
1.5
72
80.5
95
27
122
207.0
4x4x20
M4x10
M4x12
RQ 28 86 1:1
86
16
16
84
10
59.0
70
30
2.0
84
84.0
114
43
157
228.0
5x5x25
M6x12
M8x20
RQ 28 110 1:1
110
20
20
100
13
68.0
90
40
2.0
110
110.0
150
55
205
300.0
6x6x35
M8x20
M10x25
RQ 28 134 1:1
134
24
24
122
15
80.0
114
50
2.0
132
132.0
182
67
249
364.0
8x7x45
M8x20
M10x25
RQ 28 166 1:1
166
32
32
156
16
107.0
144
65
2.0
152
152.0
217
83
300
434.0
10x8x60
M10x25
M12x30
RQ 28 200 1:1
200
42
42
185
16
120.0
174
85
2.0
182
182.0
267
100
367
534.0
12x8x80
M10x25
M14x35
RQ 28 250 1:1
250
55
55
230
18
152.0
216
100
3.0
218
218.0
318
125
443
636.0
16x10x90
M12x25
M16x40
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
2D